INŻYNIER/INŻYNIERKA DS. AUTOMATYKI
Aplikuj teraz »Data: 2022-07-21
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
INŻYNIER/INŻYNIERKA DS. AUTOMATYKI (m/f/d)
Numer rekrutacji: 55553
Firma Corning jest jednym z najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w branży materiałów. Od ponad 160 lat oferuje swoje doświadczenie w wykorzystaniu technologii szkła, ceramiki i optyki do wytwarzania produktów, które wspierają powstawanie nowych branż i odmieniają ludzkie życie.
Dzięki nieustającym inwestycjom w badania i rozwój, poszukiwaniu innowacji w obszarach materiałów i procesów oraz bliskiej współpracy z klientami Corning z powodzeniem stawia czoła wielu wyzwaniom natury technologicznej.
Segment technologii ekranu Corning prowadzi produkcję podkładów szklanych dla ekranów ciekłokrystalicznych (LCD) z matrycą aktywną, wykorzystywanych przede wszystkim w telewizorach, notebookach oraz płaskich monitorach.
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Projektowanie, budowanie i modyfikacje urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki (PLC, HMI, napędy)
- Opracowywanie specyfikacji technicznej dla nowych maszyn i ciągów technologicznych
- Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości i wydajności
- Udział w międzynarodowych projektach technicznych
WYMAGANIA:
- Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: robotyka, automatyka, elektronika lub mechatronika)
- Doświadczenia w projektach technicznych polegających na modernizacji, wdrażaniu lub konstruowaniu maszyn lub ciągów przemysłowych
- Min. 2 roku doświadczenia w pracy ze sterownikami PLC(Siemens, AB lub inne), napędami falownikowymi, serwonapędami, układami pneumatycznymi oraz układami regulacji automatycznej
- Dobrej znajomości języka angielskiego