EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika)

In EMEA (Europa, Nahost und Afrika) hat Corning Standorte in über 15 Ländern mit unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen. Wir glauben, dass die EMEA-Region großes Wachstumspotenzial für die Entwicklung von Technologien für viele unserer Produkte bietet.

Europa

Polen, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Türkei, Russland, UK, Niederlande, Schweiz, Irland, Spanien, Italien, Tschechische Republik, Luxemburg, Schweden, Österreich, Portugal

Mittlerer Osten

Israel, Vereinigte Arabische Emirate

Afrika

Südfrika

Eine Karriere bei Corning in unserer EMEA-Region bietet Wachstum in einer Reihe herausfordernder Aufgaben und Erfahrungen in vielen unserer Geschäftsbereiche. Mit unserer globalen Präsenz ist es üblich bei uns, dass Kollegen von verschiedenen Kontinenten und mit unterschiedlichen Hintergründen eng an einem Projekt zusammenarbeiten.

Unsere Leidenschaft für Innovation beinhaltet, dass wir immer für neue Sichtweisen offen sein müssen. Wir kommen mit einer globalen Denkweise zusammen, was uns ermöglicht, effektiv mit Menschen aus der ganzen Welt zu arbeiten.

Karrierechancen in Europa, Nahost und Afrika:

  • Herstellung und Engineering
  • Vertrieb und Marketing
  • Forschung und Entwicklung
  • Kundenerlebnisse
  • Lieferkette

Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand! Bewerben Sie sich heute oder melden Sie sich für Benachrichtigungen über aktuelle Stellen im Bereich EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika) entsprechend Ihren Interessen an.

Stellenbezeichnung Standort Bereich Datum Sort descending
Zurücksetzen
Werkstudent im Bereich Einkauf EMEA (m/w)
Berlin, Germany, DE, 10117 20.10.2017 0.00 km Procurement/Logistics/Supply Chain Virtual Hourly Germ Berlin-Werkstudent-im-Bereich-Einkauf-EMEA-%28mw%29-Germ-10117
Berlin, Germany, DE, 10117 Procurement/Logistics/Supply Chain 20.10.2017
Working Student (m/f) Marketing Enterprise
Berlin, Germany, DE, 10117 20.10.2017 0.00 km Marketing/Advertising Virtual Hourly Germ Berlin-Working-Student-%28mf%29-Marketing-Enterprise-Germ-10117
Berlin, Germany, DE, 10117 Marketing/Advertising 20.10.2017
Werkstudent (m/w) im Bereich Arbeitssicherheit
Hagen, Germany, DE, 58093 20.10.2017 0.00 km Environmental, Health, Safety & Security Virtual Hourly Germ Hagen-Werkstudent-%28mw%29-im-Bereich-Arbeitssicherheit-Germ-58093
Hagen, Germany, DE, 58093 Environmental, Health, Safety & Security 20.10.2017
Kontroler Finansowy
Stryków, Polska, PL, 95010 20.10.2017 0.00 km Księgowość/finanse/planowanie/audyt COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-Kontroler-Finansowy-Pols-95010
Stryków, Polska, PL, 95010 Księgowość/finanse/planowanie/audyt 20.10.2017
Stażysta w Dziale Obsługi Klienta
Strykow, Poland, PL, 95-010 20.10.2017 0.00 km Customer Service COC Strykow Polska (PDST) Standard Hourly Pola Strykow-Sta%C5%BCysta-w-Dziale-Obs%C5%82ugi-Klienta-Pola-95-010
Strykow, Poland, PL, 95-010 Customer Service 20.10.2017
Receptionist / Pracownik recepcji
Stryków, Polska, PL, 95010 20.10.2017 0.00 km Administracja/sekretariat/biuro COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-Receptionist-Pracownik-recepcji-Pols-95010
Stryków, Polska, PL, 95010 Administracja/sekretariat/biuro 20.10.2017
Industrial Designer (m/f)
Berlin, Germany, DE, 12489 19.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service Berlin Office (GBPL) Standard Salaried Germ Berlin-Industrial-Designer-%28mf%29-Germ-12489
Berlin, Germany, DE, 12489 Engineering/Technical Service 19.10.2017
Staż w Dziale R&D (DSS - Design Support Services)
Strykow, Poland, PL, 95-010 19.10.2017 0.00 km Research and Development COC Strykow Polska (PDST) Standard Hourly Pola Strykow-Sta%C5%BC-w-Dziale-R&D-%28DSS-Design-Support-Services%29-Pola-95-010
Strykow, Poland, PL, 95-010 Research and Development 19.10.2017
Supervisor Process Engineering (m/w)
Hagen, Germany, DE, 58093 18.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service Virtual Salaried Germ Hagen-Supervisor-Process-Engineering-%28mw%29-Germ-58093
Hagen, Germany, DE, 58093 Engineering/Technical Service 18.10.2017
Inżynier Produktu/Product Engineer
Strykow, Poland, PL, 95010 18.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service COC Strykow Polska (PDST) Standard Salaried Pola Strykow-In%C5%BCynier-Produktu-Pola-95010
Strykow, Poland, PL, 95010 Engineering/Technical Service 18.10.2017
Inżynier Produktu/Product Engineer
Stryków, Polska, PL, 95010 18.10.2017 0.00 km Inżynieria/serwis techniczny COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-In%C5%BCynier-Produktu-Pols-95010
Stryków, Polska, PL, 95010 Inżynieria/serwis techniczny 18.10.2017
Working Student or Intern (m/f) Electrical engineering with background in fiber optics
Berlin, Germany, DE, 12489 18.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service Virtual Hourly Germ Berlin-Working-Student-or-Intern-%28mf%29-Electrical-engineering-with-background-in-fiber-optics-Germ-12489
Berlin, Germany, DE, 12489 Engineering/Technical Service 18.10.2017
Product Engineer
Strykow, Poland, PL, 95010 17.10.2017 0.00 km Research and Development COC Strykow Polska (PDST) Standard Salaried Pola Strykow-Product-Engineer-Pola-95010
Strykow, Poland, PL, 95010 Research and Development 17.10.2017
Inżynier Lean/Lean Engineer
Strykow, Poland, PL, 95-010 17.10.2017 0.00 km Manufacturing/Operations COC Strykow Polska (PDST) Standard Salaried Pola Strykow-In%C5%BCynier-LeanLean-Engineer-Pola-95-010
Strykow, Poland, PL, 95-010 Manufacturing/Operations 17.10.2017
Inżynier Lean
Stryków, Polska, PL, 95-010 17.10.2017 0.00 km Produkcja/działalność operacyjna COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-In%C5%BCynier-Lean-Pols-95-010
Stryków, Polska, PL, 95-010 Produkcja/działalność operacyjna 17.10.2017
IT Analyst (m/w)
Kaiserslautern, Germany, DE 16.10.2017 0.00 km Information Systems Kaiserslautern (KQCB) Standard Salaried Germ Kaiserslautern-IT-Analyst-%28mw%29-Germ-67661
Kaiserslautern, Germany, DE Information Systems 16.10.2017
Kierownik produkcji
Stryków, Polska, PL, 95-010 16.10.2017 0.00 km Produkcja/działalność operacyjna COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-Kierownik-produkcji-Pols-95-010
Stryków, Polska, PL, 95-010 Produkcja/działalność operacyjna 16.10.2017
Werkstudent (m/w) im Bereich Finance
Neustadt bei Coburg, Germany, DE, 96465 15.10.2017 0.00 km Accounting/Finance/Planning/Audit Virtual Hourly Germ Neustadt-bei-Coburg-Werkstudent-%28mw%29-im-Bereich-Finance-Germ-96465
Neustadt bei Coburg, Germany, DE, 96465 Accounting/Finance/Planning/Audit 15.10.2017
Mold Development Engineer (m/f)
Hagen, Germany, DE, 58091 14.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service COC Hagen (HGP1) Standard Salaried Germ Hagen-Molding-Engineer-%28mf%29-Germ-58091
Hagen, Germany, DE, 58091 Engineering/Technical Service 14.10.2017
Regional Sales Manager (m/f) for Automotive Glass Interior & Exterior
Wiesbaden, Germany, DE 13.10.2017 0.00 km Sales/Account Management/Business Development Wiesbaden (IOAB) Standard Salaried Germ Wiesbaden-Regional-Sales-Manager-%28mf%29-for-Automotive-Glass-Interior-&-Exterior-Germ
Wiesbaden, Germany, DE Sales/Account Management/Business Development 13.10.2017
Administrator Projektu
Stryków, Polska, PL, 95010 13.10.2017 0.00 km Administracja/sekretariat/biuro COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-Administrator-Projektu-Pols-95010
Stryków, Polska, PL, 95010 Administracja/sekretariat/biuro 13.10.2017
Project Administrator
Strykow, Poland, PL, 95010 13.10.2017 0.00 km Administrative/Secretarial/Clerical COC Strykow Polska (PDST) Standard Salaried Pola Strykow-Project-Administrator-Pola-95010
Strykow, Poland, PL, 95010 Administrative/Secretarial/Clerical 13.10.2017
Inżynier Produkcji
Strykow, Poland, PL, 95-010 12.10.2017 0.00 km Engineering/Technical Service COC Strykow Polska (PDST) Standard Salaried Pola Strykow-In%C5%BCynier-Produkcji-Pola-95-010
Strykow, Poland, PL, 95-010 Engineering/Technical Service 12.10.2017
Inżynier Produkcji
Stryków, Polska, PL, 95-010 12.10.2017 0.00 km Inżynieria/serwis techniczny COC Strykow Polska (PDST) Standardowa - pracownik wynagradzany miesięcznie Pols Stryk%C3%B3w-In%C5%BCynier-Produkcji-Pols-95-010
Stryków, Polska, PL, 95-010 Inżynieria/serwis techniczny 12.10.2017
Produktionsplaner/ - steuerer (w/m)
Hagen, Germany, DE, 58093 12.10.2017 0.00 km Manufacturing/Operations COC Hagen (HGP1) Standard Salaried Germ Hagen-Produktionsplaner-steuerer-%28wm%29-Germ-58093
Hagen, Germany, DE, 58093 Manufacturing/Operations 12.10.2017