Senior Product Line Specialist (CPO: Co-packaged Optics)

Aplikuj teraz »

Data: 16 sie 2025

Lokalizacja: Berlin, DE, 10117 Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 69605

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej. 

  

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać dostarczane rozwiązania i tworzyć coraz lepsze produkty, co przynosi korzyść zarówno dla naszych klientów, ich konsumentów, a także branż. Aktualnie pracujemy nad tym, aby wspierać rozkwit nauk przyrodniczych, mobilnej elektroniki, komunikacji optycznej i postęp na rynku motoryzacji i wyświetlaczy cyfrowych. Wśród naszych produktów zmieniających świat są:

  • sprawdzone urządzenia, które przyspieszają odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie leków ratujących życie
  • szklane osłony, odporne na uszkodzenia, które poprawiają jakość urządzeń mobilnych
  • światłowody, bezprzewodowe technologie i inne rozwiązania w zakresie łączności, dzięki którym możemy szybko zdobywać i przekazywać informacje
  • precyzyjne wykonane szkła, przeznaczone dla zaawansowanych wyświetlaczy, które zapewniają lepsze wrażenia odbiorcom
  • Szyby samochodowe i pokrewne produkty, które zapewniają bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony transport.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za koordynację i dostosowanie działań międzydziałowych w celu dostarczania i zarządzania produktami w ramach dynamicznie rozwijającego się segmentu CPO, ze szczególnym naciskiem na realizację projektów w Strykowie. Rola ta obejmuje również działania mające na celu ustanowienie Strykowa jako Center of Excellence rozwiązań CPO Corning, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z kluczowymi klientami.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Współpraca z działami Technology, Produkcyjnymi, PLM, Marketingu, Sprzedaży
  • Wspieranie opracowywania strategii produktowych zgodnych z ogólną strategią biznesową CPO
  • Współtworzenie pozycji Strykowa jako Center of Excellence rozwiązań CPO
  • Współpraca z działem Technologicznym i Produkcją w celu szybszego wdrażania nowych produktów niż konkurencja
  • Możliwość pełnienia roli lidera projektów w kluczowych inicjatywach
  • Tworzenie wewnętrznych analiz biznesowych wspierających decyzje inwestycyjne, dostosowanie między produktami i personalizację rozwiązań
  • Bezpośrednia współpraca z kluczowymi klientami w ramach krytycznych projektów

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Doświadczenie w zarządzaniu produktami i/lub rozwoju rynku w środowisku technicznym/OEM
  • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie
  • Znajomość aspektów finansowych i operacyjnych linii produktowych oraz ich uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji w celu optymalizacji rentowności
  • Zrozumienie pozycji produktu na rynku i umiejętność przełożenia tej wiedzy na strategię produktową
  • Swoboda w kontaktach z klientami na poziomie technicznym, rozumienie ich potrzeb i umiejętność przedstawiania wartościowych propozycji
  • Umiejętność współpracy między działami w celu rozwiązywania problemów i opracowywania rozwiązań

MILE WIDZIANE:

  • Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu produktami i/lub rozwoju rynku w środowisku technicznym/OEM (doświadczenie w PnP mile widziane)
  • Udział w projektach globalnych/regionalnych, w tym ich prowadzenie
  • Dogłębna znajomość procesów produkcyjnych w Strykowie, SAP, obsługi klienta, finansów oraz systemów PLM
  • Nastawienie na szybkie wdrażanie nowych produktów (NPI)
  • Wiedza dotycząca optyki, właściwości szkła i światłowodów
  • Doświadczenie w analizie finansowej i rachunkowości
  • Doświadczenie zawodowe w działach Produkcyjnych/Inżynieryjnych i/lub Technology

PODRÓŻE SŁUŻBOWE:

  • Do 25%, wliczając międzynarodowe

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »