Senior Product Line Specialist
Aplikuj teraz »Data: 14 wrz 2025
Lokalizacja: Berlin, DE, 10117 Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 69605
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Cały czas pracujemy nad tym, aby ulepszać dostarczane rozwiązania i tworzyć coraz lepsze produkty, co przynosi korzyść zarówno dla naszych klientów, ich konsumentów, a także branż. Aktualnie pracujemy nad tym, aby wspierać rozkwit nauk przyrodniczych, mobilnej elektroniki, komunikacji optycznej i postęp na rynku motoryzacji i wyświetlaczy cyfrowych. Wśród naszych produktów zmieniających świat są:
- sprawdzone urządzenia, które przyspieszają odkrywanie, opracowywanie i dostarczanie leków ratujących życie
- szklane osłony, odporne na uszkodzenia, które poprawiają jakość urządzeń mobilnych
- światłowody, bezprzewodowe technologie i inne rozwiązania w zakresie łączności, dzięki którym możemy szybko zdobywać i przekazywać informacje
- precyzyjne wykonane szkła, przeznaczone dla zaawansowanych wyświetlaczy, które zapewniają lepsze wrażenia odbiorcom
- Szyby samochodowe i pokrewne produkty, które zapewniają bezpieczniejszy, inteligentniejszy i bardziej zrównoważony transport.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Współpraca z działami Technology, Produkcyjnymi, PLM, Marketingu, Sprzedaży
- Wspieranie opracowywania strategii produktowych zgodnych z ogólną strategią biznesową firmy
- Współtworzenie pozycji Strykowa jako Center of Excellence rozwiązań konkretnej grupy produktowej
- Współpraca z działem Technologicznym i Produkcją w celu szybszego wdrażania nowych produktów niż konkurencja
- Możliwość pełnienia roli lidera projektów w kluczowych inicjatywach
- Tworzenie wewnętrznych analiz biznesowych wspierających decyzje inwestycyjne, dostosowanie między produktami i personalizację rozwiązań
- Bezpośrednia współpraca z kluczowymi klientami w ramach krytycznych projektów
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne
- Doświadczenie w zarządzaniu produktami i/lub rozwoju rynku w środowisku technicznym/OEM
- Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie
- Znajomość aspektów finansowych i operacyjnych linii produktowych oraz ich uwzględnianie przy podejmowaniu decyzji w celu optymalizacji rentowności
- Zrozumienie pozycji produktu na rynku i umiejętność przełożenia tej wiedzy na strategię produktową
- Swoboda w kontaktach z klientami na poziomie technicznym, rozumienie ich potrzeb i umiejętność przedstawiania wartościowych propozycji
- Umiejętność współpracy między działami w celu rozwiązywania problemów i opracowywania rozwiązań
MILE WIDZIANE:
- Minimum 5 lat doświadczenia w zarządzaniu produktami i/lub rozwoju rynku w środowisku technicznym/OEM
- Udział w projektach globalnych/regionalnych, w tym ich prowadzenie
- Nastawienie na szybkie wdrażanie nowych produktów (NPI)
- Wiedza dotycząca optyki, właściwości szkła i światłowodów
- Doświadczenie w analizie finansowej i rachunkowości
- Doświadczenie zawodowe w działach Produkcyjnych/Inżynieryjnych i/lub Technology
PODRÓŻE SŁUŻBOWE:
- Do 25%, wliczając międzynarodowe
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.