Inżynierka/Inżynier Produkcji
Aplikuj teraz »Data: 10 lut 2026
Lokalizacja: Mszczonow, PL, 96-320
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73304
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Budowanie i modyfikacje urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki (PLC, HMI, RFID, napędy, roboty przemysłowe)
- Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń
- Opracowywanie specyfikacji technicznej dla nowych ciągów technologicznych
- Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości i wydajności
- Udział w międzynarodowych projektach technicznych
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: robotyka, automatyka lub mechatronika)
- Doświadczenie w pracy ze sterownikami PLC (Allen-Bradley lub Beckhoff,), napędami lub serwonapędami, systemami wizyjnymi oraz pneumatyką
- Doświadczenie w projektach technicznych polegających na modernizacji lub konstruowaniu maszyn przemysłowych, z naciskiem na wiedzę z zakresu schematów elektrycznych i programowania PLC
- Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
MILE WIDZIANE:
- Znajomość dyrektyw oraz norm związanych z bezpieczeństwem i projektowaniem układów sterowania
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.