Inżynierka/Inżynier ds. Automatyki (Dział Utrzymania Ruchu)

Aplikuj teraz »

Data: 23 mar 2026

Lokalizacja: Mszczonow, PL, 96-320

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 74063

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Budowanie niezawodności parku maszynowego poprzez tworzenie, realizowanie i rozwój procesów TPM
  • Nadzór nad powierzonym parkiem maszynowym, m.in. przygotowywanie planów prewencyjnych i monitorowanie ich realizacji, nadzór i aktualizowanie dokumentacji technicznej
  • Prowadzenie szkoleń dla techników i inżynierów, analiza wskaźników związanych z niezawodnością techniczną, wsparcie techników przy awariach, analiza RCA
  • Budowanie i modyfikacje urządzeń, systemów sterowania maszyn oraz procesów produkcyjnych w zakresie automatyki
  • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych
  • Ścisła współpraca z działem produkcji i działem inżynieryjnym w celu realizacji priorytetów produkcyjnych

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: automatyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, elektronika)
  • Min. 3 lata doświadczenia w dziale technicznym / utrzymania ruchu firmy produkcyjnej
  • Znajomość sterowników PLC (Siemens, Allen-Bradley, Beckhoff), napędów lub serwonapędów oraz systemów wizyjnych
  • Wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu automatyki, mechaniki, pneumatyki, elektroniki oraz elektryki
  • Wiedza z zakresu TPM
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację

 

MILE WIDZIANE:

  • Zainteresowanie digitalizacją procesów produkcyjnych oraz wykorzystywaniem danych w obszarze automatyki i utrzymania ruchu

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Aplikuj teraz »