Specjalistka/Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju
Aplikuj teraz »Data: 13 lut 2026
Lokalizacja: Mszczonow, PL, 96-320
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73392
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Jakie będą Twoje zadania:
- Organizacja i administracja szkoleniami grupowymi oraz indywidualnymi (logistyka, zaproszenia, komunikacja, współpraca z trenerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, rejestracja obecności, badanie efektywności)
- Prowadzenie rejestrów szkoleń, certyfikacji i dokumentacji niezbędnej do rozliczeń, audytów i zgodności
- Współtworzenie i koordynacja inicjatyw rozwojowych (np. Akademia Lidera, program Trenerów Wewnętrznych) – możesz też zgłaszać i prowadzić własne projekty rozwojowe!
- Przygotowywanie raportów i podsumowań z działalności szkoleniowej
- Współtworzenie i administracja komunikacją wewnętrzną oraz wdrażanie nowych rozwiązań, narzędzi zwiększających zaangażowanie pracowników
- Opieka nad wybranymi procesami HR – np. koordynacja ankiet pracowniczych, udział w procesie oceny rocznej oraz innych projektach HR w zależności od potrzeb zespołu
Nasze oczekiwania:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: HR, Psychologia, Zarządzanie, Pedagogika)
- Min. 2 lata doświadczenia w koordynacji szkoleń i rozwoju pracowników (mile widziane doświadczenie w środowisku produkcyjnym)
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
- Znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel i PowerPoint)
- Dobra organizacja pracy własnej, dokładność i samodzielność
- Otwartość na współpracę z ludźmi oraz umiejętność budowania relacji
- Proaktywna postawa oraz gotowość do proponowania i wdrażania nowych rozwiązań
Mile widziane:
- Doświadczenie w pracy z systemami HR/LMS
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.