Staż w Dziale IT
Aplikuj teraz »Data: 9 kwi 2025
Lokalizacja: Mszczonow, PL, 96-320
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 68141
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Wsparcie bieżących działań i projektów IT na potrzeby użytkownika biznesowego oraz produkcyjnego
- Udział w rozwoju i implementacji systemów IT, w tym analiza potrzeb, projektowanie rozwiązań oraz ich wdrażanie
- Rozwiązywanie problemów technicznych i udzielanie wsparcia użytkownikom
- Współpraca z zespołem w celu ciągłego ulepszania i modernizacji naszych systemów IT
NASZE OCZEKIWANIA:
- Studenci lub absolwenci kierunków Informatyka, Technologie Informacyjne lub pokrewnych
- Znajomość systemów operacyjnych (Windows, Linux)
- Umiejętność pracy z bazami danych
- Umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja i umiejętność pracy w zespole
- Znajomość języków programowania będzie dodatkowym atutem
- Mile widziana znajomość M365
ZAPEWNIAMY:
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres 12 miesięcy – wymiar etatu dostosowany do Twojej dostępności
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.