MONTER/MONTERKA
Aplikuj teraz »Data: 2020-12-25
Lokalizacja: Stryków, Polska, PL, 95-010
Firma: Corning
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 49.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur na całym świecie.
W listopadzie 2018 roku CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS Polska zajął I miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz został wpisany na Złotą Listę Pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy.
Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C.
Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osób na stanowisko:
MONTER / MONTERKA
Zatrudnienie Bezpośrednio Przez Corning
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Montaż drobnych elementów
- Dbanie o dobrą jakość wytwarzanych produktów
- Realizacja zleceń produkcyjnych
- Stosowanie procedur i instrukcji i na stanowisku pracy
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
CZEGO OCZEKUJEMY:
- Doświadczenia w pracy na linii montażowej, w firmie produkcyjnej min. 2 lata (dodatkowym atutem będzie doświadczenie w montażu drobnych elementów)
- Wykształcenia min. zawodowe (wykształcenie średnie będzie dodatkowym atutem)
- Zdolności manualnych
- Braku alergii na czynniki chemiczne
- Doświadczenia w obsłudze komputera i monitorów ekranowych
- Dyspozycyjności i gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym od poniedziałku do piątku
- Umiejętności pracy w zespole
CO MOŻESZ ZYSKAĆ:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę
- Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i poziomu kompetencji
- Zmiana nocna dodatkowo płatna - 4 zł brutto więcej do każdej przepracowanej godziny
- Premia miesięczna – 10%
- Premia roczna uzależniona od wyników firmy
- Rozbudowany fundusz świadczeń socjalnych
- Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport oraz do posiłków
- Wysokie standardy BHP oraz przyjazną atmosferę pracy
- Polecając 5 znajomych do pracy możesz otrzymać nawet 3500 zł brutto nagrody!