Technik Utrzymania Ruchu
Aplikuj teraz »Data: 2021-01-21
Lokalizacja: Strykow, Łódzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
...
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 40.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur na całym świecie.
Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C.
Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osoby na stanowisko:
TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU
CZEGO OCZEKUJEMY:
- Doświadczenia min. 2 - letniego w pracy w dziale utrzymania ruchu
- Wykształcenia minimum średniego technicznego
- Znajomości budowy maszyn oraz układów pneumatycznych
- Znajomości obsługi komputera (MS Office)
- Umiejętności pracy w zespole
- Gotowości do pracy w trybie 3-zmianowym
MILE WIDZIANE:
- Umiejętności i uprawnienia spawalnicze
- Doświadczenie przy obróbce skrawaniem metali i tworzyw sztucznych: toczenie, frezowanie
- Wiedza z zakresu sensoryki i sterowników PLC
- Znajomość systemów CMMS
- Uprawnienia SEP do 1kV
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Wykonywanie bieżących napraw maszyn i urządzeń
- Wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem przeglądów
- Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
- Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami
- Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
CO MOŻESZ ZYSKAĆ:
- Bezpłatny transport z Łodzi, Aleksandrowa Łódzkiego, Zgierza, Koluszek, Brzezin, Łęczycy, Ozorkowa, Łowicza, Głowna
- Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i poziomu kompetencji
- Rozbudowany fundusz świadczeń socjalnych
- Dofinansowanie do posiłków (kantyna w miejscu pracy)
- Wysokie standardy BHP
- Przyjazną atmosferę pracy