Analityczka Finansowa/Analityk Finansowy

Aplikuj teraz »

Data: 30 sty 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73073

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Dostarczanie wewnętrznych i zewnętrznych danych finansowych dla jednostek biznesowych oraz zapewnianie ich integralności i kompletności
  • Współpraca z liderami biznesowymi w celu podejmowania kluczowych decyzji operacyjnych oraz z innymi działami, aby wspierać, wyjaśniać i tłumaczyć kwestie finansowe dla operacyjnej strony biznesu
  • Udział w przygotowaniu budżetu, tygodniowych i miesięcznych prognoz oraz w procesie zamknięcia miesiąca
  • Kalkulacja i aktualizacja kosztów standardowych, współpraca z Działem Operacji i Inżynieryjnym w celu zapewnienia poprawności BOMów i routingów
  • Kontrola CAPEX, ocena projektów inwestycyjnych z użyciem Net Present Value, Internal Rate of Return i Payback
  • Kontrola zgodności zapasów z regulacjami Grupy Corning odnośnie wyceny, rezerw na wolno rotujące produkty i materiały (SLOB) oraz odpisów
  • Przygotowanie dokumentacji zgodnie wymaganiami SOX i regulacji kontroli wewnętrznej Grupy Corning

 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Około 2 lata doświadczenia w obszarze kontrolingu, zdobyte w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym
  • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości zarządczej i finansowej
  • Komunikatywna znajomość j. angielskiego
  • Umiejętność szukania powiązań między działalnością biznesową i wynikami finansowymi
  • Chęć do pracy w międzynarodowym środowisku
  • Umiejętność pracy z dużą ilością danych – Narzędzia Power BI (mile widziane) oraz Excel
  • Doświadczenie w pracy z systemem ERP, najlepiej SAP

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 
 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »