Automation Equipment Design Engineer (m/f)
Aplikuj teraz »Data: 9 lis 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 76140
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Jakie będą Twoje zadania:
• Tworzenie koncepcji i projektów maszyn oraz podzespołów w środowisku CAD (SolidWorks)
• Opracowywanie kompletnej dokumentacji technicznej
• Prowadzenie analiz wytrzymałościowych i funkcjonalnych projektowanych rozwiązań
• Optymalizacja konstrukcji pod kątem kosztu, wydajności oraz bezpieczeństwa
• Przygotowywanie prototypów maszyn i ich elementów
• Walidacja projektów poprzez testy i iteracyjne usprawnienia
• Ścisła współpraca z działami produkcji, montażu i jakości
• Udział w lokalnych oraz międzynarodowych projektach transferu i doskonalenia konstrukcji maszyn
Nasze oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, budowa maszyn lub pokrewne)
• Doświadczenie w samodzielnym projektowaniu maszyn lub urządzeń przemysłowych
• Bardzo dobra znajomość SolidWorks (modelowanie 3D + dokumentacja)
• Umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji projektowych
• Samodzielność, odpowiedzialność i ownership nad rozwiązaniami
• Umiejętność efektywnej współpracy w zespołach interdyscyplinarnych i międzynarodowych
• Znajomość norm i dyrektyw (w tym Dyrektywa Maszynowa)
• Znajomość procesów wytwarzania (obróbka skrawaniem, druk 3D itd.)
• Wiedza z zakresu norm wymiarowania technicznego
• Komunikatywna znajomość języka angielskiego
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Auto/Mechanical
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.