Automation System Engineer (f/m)

Aplikuj teraz »

Data: 13 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73759

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Tworzenie koncepcji rozwiązań systemowych w obszarze automatyki (controls design + mechanical design)
  • Organizowanie i techniczne planowanie pracy inżynierów automatyków w ramach dostarczenia rozwiązania składającego się z kilku obszarów prac
  • Raportowanie oraz ustalanie zakresu prac z kierownikiem/managerem działu
  • Analiza wymagań użytkowników oraz procesów w celu stworzenia architektury sterowania dla zautomatyzowanych systemów
  • Współpraca z inżynierami, technologami oraz technikami przy definiowaniu, planowaniu i realizacji eksperymentów mających na celu rozwój technologii procesowych oraz nowych rozwiązań technicznych
  • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji architektury sterowania w celu zapewnienia jasnej i jednoznacznej komunikacji wymagań dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
  • Współpraca z dostawcami oraz dobór komponentów i podzespołów spełniających wymagania projektowe rozwijanego sprzętu
  • Opracowywanie i rozwijanie oprogramowania sterującego zgodnie z najlepszymi praktykami programistycznymi, zapewniającego oczekiwaną funkcjonalność i niezawodność systemów
  • Projektowanie i wdrażanie intuicyjnych interfejsów użytkownika (HMI) zapewniających odpowiedni poziom kontroli oraz czytelną informację zwrotną z maszyn i aparatury testowej
  • Lokalizowanie i usuwanie usterek, testowanie oraz modyfikacja nowego i istniejącego sprzętu oraz oprogramowania w celu wsparcia dalszego rozwoju produktów i technologii

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: automatyka i robotyka lub pokrewne
  • Doświadczenie zawodowe w projektowaniu systemów sterowania oraz tworzeniu oprogramowania na sterowniki PLC (Siemens, Beckhoff, Omron) w środowisku przemysłowym i/lub R&D
  • Bardzo dobra znajomość języka strukturalnego (ST); mile widziana znajomość programowania obiektowego
  • Umiejętność tworzenia oprogramowania zgodnie z dobrymi praktykami programistycznymi oraz standardami branżowymi
  • Doświadczenie w uruchamianiu, testowaniu i wdrażaniu systemów automatyki.
  • Umiejętność analizy, tworzenia i aktualizacji dokumentacji technicznej (schematy elektryczne, rysunki techniczne, opisy funkcjonalne)
  • Doświadczenie w konfiguracji i uruchamianiu układów napędowych (serwonapędy, falowniki)
  • Umiejętność czytania i przygotowywania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych
  • Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie)
  • Bardzo dobre umiejętności analityczne, zdolność rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji w oparciu o analizę danych

MILE WIDZIANE:

 

  • Wiedza z zakresu robotyki oraz doświadczenie w programowaniu robotów przemysłowych
  • Doświadczenie w programowaniu systemów wizyjnych (np. Keyence)
  • Znajomość sterowników bezpieczeństwa (safety PLC)
  • Umiejętność programowania w językach Python i/lub C#

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Aplikuj teraz »