Business Technology Platform Lead - Reliability (m/f) PCS (Photonics Connectivity Solutions)
Aplikuj teraz »Data: 23 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73272
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
ZAKRES STANOWISKA:
Firma Corning, w ramach jednostki Photonics Connectivity Solutions (PCS), poszukuje doświadczonej osoby, która będzie odpowiedzialna za obszar Reliability Engineering dla precyzyjnych rozwiązań opto‑mechanicznych. Rola obejmuje analizę niezawodności produktu oraz procesu, a także opracowywanie zasad projektowych (design rules) dla nowych konstrukcji produktowych. Stanowisko wymaga przygotowania oraz realizacji planów testów niezawodności dla nowych projektów, w tym definiowania odpowiednich metod badawczych i struktur testowych.
Współpraca z globalnym zespołem inżynieryjnym wymaga elastyczności oraz gotowości do okazjonalnych podróży służbowych.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Prowadzenie wszystkich aspektów projektowania pod kątem niezawodności dla nowych produktów
- Opracowywanie planów testów niezawodności, w tym definiowanie ukierunkowanych eksperymentów dla nowych produktów i procesów
- Nadzór nad realizacją planów testów niezawodności, w tym definiowanie struktur i metod testowych
- Prowadzenie analiz modelowych, w tym analiz niezawodności systemowej
- Proponowanie usprawnień produktowych mających na celu zwiększenie ogólnej niezawodności rozwiązań
- Współpraca z zespołem lokalnym przy projektowaniu i realizacji strumieni prac związanych z niezawodnością
- Współdziałanie z organizacją globalną w celu koordynowania wszystkich aspektów niezawodności produktu, procesu oraz rozwiązania jako całości
- Prowadzenie technicznych interakcji z klientami w obszarze niezawodności produktów
- Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za kwalifikację produktu i procesu w celu zapewnienia pomyślnego uruchomienia nowych produktów
NASZE WYMAGANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne na poziomie licencjackim lub magisterskim w odpowiedniej dziedzinie
- Minimum 5 lat doświadczenia w obszarze inżynieryjnym (docelowo związanym z reliability)
- Udokumentowane doświadczenie w odpowiednim obszarze technologii precyzyjnych montaży
- Praktyczne doświadczenie w zakresie technologii testowych i pomiarowych
- Doświadczenie i zdolność rozwiązywania złożonych problemów technicznych poprzez tworzenie kreatywnych rozwiązań opartych na solidnym zrozumieniu zasad inżynierskich
- Doświadczenie we współpracy z zespołami multidyscyplinarnymi oraz umiejętność komunikowania złożonych zagadnień technicznych różnym interesariuszom
- Umiejętność pracy zespołowej oraz prowadzenia i rozwijania pracowników
- Innowacyjne nastawienie oraz proaktywne podejście do rozwiązywania problemów
- Samodzielność i motywacja do osiągania wyników przy minimalnym nadzorze
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Dobra organizacja pracy oraz umiejętność planowania i zarządzania czasem
- Efektywna współpraca z zespołami międzynarodowymi
- Pozytywne nastawienie, elastyczność, proaktywność oraz wysoka etyka pracy
MILE WIDZIANE:
- Znajomość technologii i procesów produkcyjnych w obszarze opto‑mechaniki
- Doświadczenie w technologiach światłowodowych
- Doświadczenie w środowisku produkcji wielkoseryjnej
- Doświadczenie i umiejętność współpracy z klientami
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.