Regional Controls Engineer (m/f)

Aplikuj teraz »

Data: 24 lip 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010 Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 76193

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDA TWOJE ZADANIA:

  • Projektowanie, uruchomienie oraz testowanie urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki.
  • Tworzenie nowych oraz modyfikacje istniejących dokumentacji urządzeń.
  • Tworzenie nowych i modyfikacje istniejących programów sterowników PLC, sterowników bezpieczeństwa, napędów, systemów wizyjnych oraz robotów.
  • Opracowywanie specyfikacji technicznej nowych linii technologicznych lub ich elementów zgodnie z dyrektywami i normami.
  • Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości i wydajności.
  • Kontakt z podwykonawcami i dostawcami urządzeń oraz podzespołów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
  • Udział w lokalych i międzynarodowych projektach wdrożeniowych.

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (automatyka, robotyka, elektronika lub kierunki pokrewne).
  • Doświadczenie w automatyce przemysłowej, budowie maszyn lub rozwoju nowych urządzeń.
  • Praktyczna znajomość programowania sterowników PLC, systemów HMI, systemów wizyjnych, serwonapędów oraz robotów – Siemens, Beckhoff, Festo, lub Omron.
  • Umiejętność uruchamiania i diagnostyki systemów automatyki.
  • Praktyczna umiejętność projektowania schematów elektrycznych oraz pneumatycznych.
  • Znajomość zasad bezpieczeństwa maszyn oraz wymagań związanych z projektowaniem systemów automatyki.
  • Samodzielność, analityczne podejście oraz umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 
 

Auto/Mechanical 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »