Inżynier/Inżynierka ds. Rozwoju Produktu (Optical Hardware)

Aplikuj teraz »

Data: 26 paź 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 76012

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Udział w projektowaniu nowych produktów w międzynarodowych grupach projektowych
  • Adaptacja istniejących produktów zgodnie z wymaganiami klienta
  • Udział w pełnym cyklu rozwoju produktu (definicja, koncept, prototyp, walidacja, implementacja)
  • Modelowanie i symulacja proponowanych rozwiązań
  • Tworzenie dokumentacji technicznej (3D i 2D)
  • Wdrażanie nowych produktów do procesu produkcyjnego
  • Raportowanie statusu projektów zgodnie z wymaganiami organizacji
  • Tworzenie raportów technicznych, generowanie wniosków patentowych
  • Prezentacja rozwiązań do klientów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Współpraca z innymi działami i wspieranie członków innych działów projektowych
  • Koordynacja testów w celu pełnej kwalifikacji produktu 

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika i pokrewne
  • 3 lata doświadczenia w projektowaniu i rozwoju produktu, znajomość branży będzie dodatkowym atutem
  • Znajomość jednego z wiodących środowisk CAD 3D (mile widziane PTC Creo)
  • Znajomość zasad sporządzania dokumentacji technicznej
  • Znajomość procesu formowania blach oraz procesu wtrysku elementów tworzywowych
  • Znajomość języka angielskiego i polskiego umożliwiająca swobodną komunikację
  • Zdolność do analitycznego myślenia
  • Umiejętność szkicowania koncepcyjnego będzie dodatkowym atutem
  • Umiejętność skutecznej współpracy w środowisku globalnym
  • Umiejętność jasnego wyrażania pomysłów technicznych
  • Umiejętność pracy bez nadzoru i efektywnego planowania czasu
  • Możliwość pracy nad wieloma projektami jednocześnie

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Aplikuj teraz »