Inżynierka/Inżynier Automatyk

Aplikuj teraz »

Data: 1 wrz 2023

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Inżynierka/Inżynier Automatyk

 

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA

  • Projektowanie, uruchomienie oraz testowanie urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki
  • Tworzenie nowych oraz modyfikacje istniejących dokumentacji urządzeń
  • Tworzenie nowych i modyfikacje istniejących programów sterowników PLC, sterowników bezpieczeństwa, napędów, systemów wizyjnych oraz robotów
  • Opracowywanie specyfikacji technicznej nowych linii technologicznych lub ich elementów zgodnie z dyrektywami i normami
  • Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości  i wydajności
  • Kontakt z podwykonawcami i dostawcami urządzeń oraz podzespołów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych
  • Udział w międzynarodowych projektach wdrożeniowych

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: robotyka, automatyka, elektronika lub pokrewne)
  • Programowanie sterowników PLC oraz HMI w zakresie logiki oraz funkcjonalności technologicznych: Siemens S7-300, S7-1200/1500 (mile widziane również Omron)
  • Programowanie sterowników bezpieczeństwa: Siemens S7-1200/1500 (mile widziane również Omron)
  • Programowanie oraz konfiguracja serwonapędów: Siemens, (mile widziane również Lenze)
  • Programowanie robotów przemysłowych: Mitsubishi (mile widziane również Kawasaki oraz Epson)
  • Programowanie oraz konfiguracja systemów wizyjnych: Keyence, (mile widziane również Cognex)
  • Znajomość przemysłowych protokołów komunikacyjnych: Profibus, Profinet, (mile widziane również Ethernet TCP/IP, Ethernet IP oraz Modbus TCP)
  • Znajomość dyrektyw oraz norm związanych z bezpieczeństwem i projektowaniem układów sterowania, w szczególności dyrektywa maszynowa, niskonapięciowa oraz kompatybilności elektromagnetycznej oraz normy  PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13849, PN-EN 60204
  • Praktyczna umiejętność projektowania schematów elektrycznych oraz pneumatycznych
  • Znajomość obsługi i wymiany danych z serwerami OPC oraz wymiany danych z bazami danych będzie dodatkowym atutem
  • Dobra znajomość języka angielskiego

 

ZAPEWNIAMY:

  • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i kompetencji
  • Premie roczne
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Elastyczne godziny pracy
  • Dofinansowanie do karty MultiSport
  • Wczasy pod gruszą
  • Benefity dla rodziców (wypoczynek dla dzieci, wyprawki szkolne i przedszkolne, upominki dla dzieci na dzień dziecka)
  • Przystosowanie zakładu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami