Inżynierka/Inżynier Jakości
Aplikuj teraz »Data: 15 lis 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 78081
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Podejmowanie decyzji dotyczących wyrobów niezgodnych
- Prowadzenie analiz jakościowych z wykorzystaniem metod statystycznych oraz narzędzi takich jak SPC, Pareto czy Ishikawa
- Udział we wdrażaniu nowych produktów oraz w modyfikacjach istniejących wyrobów
- Koordynacja procesu reklamacyjnego, analiza przyczyn oraz przygotowywanie raportów
- Inicjowanie, wdrażanie i nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz ocena ich skuteczności
- Liderowanie lub aktywny udział w projektach doskonalących jakość, optymalizujących koszty i zwiększających efektywność produkcji
- Prowadzenie audytów wewnętrznych, audytów u dostawców oraz audytów procesowych
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne — preferowane kierunki to zarządzanie jakością, inżynieria produkcji lub pokrewne
- Doświadczenie na stanowisku inżyniera jakości lub inżyniera procesu w firmie produkcyjnej
- Praktyczna znajomość statystycznych metod zbierania danych, analizy i kontroli procesów
- Umiejętność stosowania sprawdzonych metodologii rozwiązywania problemów jakościowych i procesowych (np. 8D, DMAIC, PDCA)
- Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego — umożliwiająca swobodną komunikację w środowisku międzynarodowym
- Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, szczególnie MS Excel
- Wysoka samodzielność, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji powierzonych zadań
MILE WIDZIANE:
-
- Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub udział w grupach projektowych
- Znajomość narzędzi: PowerBI / SAP
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.