Inżynierka/Inżynier Jakości
Aplikuj teraz »Data: 27 paź 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 78479
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Nadzór i rozwój Systemu Zarządzania Jakością
- Tworzenie i prowadzenie planów kontroli i analiz procesu oraz produktu w celu poprawy wskaźników Cp/Cpk
- Koordynowanie procesu reklamacji od klientów
- Podejmowanie decyzji dotyczących wyrobu niezgodnego w odniesieniu do obowiązujących procedur
- Inicjowanie i nadzorowanie działań korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych oraz ich walidacja
- Monitorowanie danych z zakresu kosztów jakości oraz prowadzenie projektów optymalizacyjnych
- Prowadzenie i rozwój planu bezpiecznego uruchomienia projektów NPI
- Opracowanie, koordynacja i utrzymanie wskaźników KPI jakości dla przypisanego obszaru produkcyjnego w celu zapewnienia zerowych reklamacji od klienta oraz minimalizacji strat
- Prowadzenie i zarządzanie wieloma projektami doskonalącymi z wykorzystaniem narzędzi Kaizen
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe (preferowane w obszarze zarządzania jakością lub produkcją)
- 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Znajomość języka angielskiego i polskiego pozwalającego na swobodną komunikację
- Doświadczenie z zakresu statystycznych metod zbierania danych, analizy i kontroli procesu
- Znajomość metodologii rozwiązywania problemów procesowych/jakościowych
- Znajomość programów MS Office, w tym bardzo dobra znajomość MS Excel
- Znajomość narzędzi jakościowych do analizy przyczyn źródłowych oraz rysunku technicznego
- Samodzielność, odpowiedzialność i skuteczność w realizacji zadań
- Rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, wspierające efektywną współpracę zespołową na każdym szczeblu organizacji
MILE WIDZIANE:
- Znajomość normy ISO 9001
- Wiedza i doświadczenie z zakresu kosztów jakości
- Znajomość narzędzi: POWER BI/SAP/MiniTab/Origin
- Znajomość OPEX/Six Sigma (green belt) i DFMEA, PFMEA
- Umiejętność koordynowania pracy zespołu
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.