Inżynierka/Inżynier LEAN

Aplikuj teraz »

Data: 7 lis 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 76575

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Wspieranie rozwoju kultury ciągłego doskonalenia oraz wdrażanie najlepszych praktyk Lean Manufacturing
  • Analiza procesów produkcyjnych i logistycznych oraz identyfikacja możliwości poprawy efektywności
  • Identyfikowanie oraz eliminowanie strat w procesach produkcyjnych i około-produkcyjnych
  • Prowadzenie projektów optymalizacyjnych od etapu analizy do wdrożenia i stabilizacji rozwiązań
  • Współpraca z zespołami produkcyjnymi, jakościowymi, logistycznymi oraz inżynieryjnymi przy rozwiązywaniu problemów procesowych
  • Wdrażanie i rozwijanie standardów pracy, systemów wizualnego zarządzania oraz metod rozwiązywania problemów
  • Organizowanie i prowadzenie warsztatów Kaizen oraz innych inicjatyw Continuous Improvement
  • Analiza danych produkcyjnych oraz przygotowywanie rekomendacji wspierających podejmowanie decyzji
  • Wspieranie działań związanych z wdrażaniem nowych procesów, produktów i zmian organizacyjnych
  • Udział w szkoleniach, coachingu oraz rozwoju kompetencji pracowników w zakresie Lean Manufacturing

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Doświadczenie w środowisku produkcyjnym związanym z Lean Manufacturing, Continuous Improvement, inżynierią procesu, inżynierią produkcji lub zarządzaniem produkcją
  • Znajomość podstawowych narzędzi Lean Manufacturing (Standard Work, Problem Solving, Kaizen, Visual Management, 5S, TWI)
  • Doświadczenie w realizacji projektów lub inicjatyw usprawniających procesy produkcyjne
  • Umiejętność analizy danych i podejmowania decyzji w oparciu o fakty
  • Samodzielność, inicjatywa i nastawienie na poszukiwanie usprawnień
  • Umiejętność skutecznej współpracy z pracownikami na różnych poziomach organizacji
  • Dobra organizacja pracy oraz umiejętność prowadzenia kilku projektów jednocześnie
  • Umiejętność komunikowania pomysłów i angażowania innych we wdrażanie zmian
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Dobra znajomość pakietu MS Office

MILE WIDZIANE:

  • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów dla pracowników produkcyjnych
  • Znajomość narzędzi analitycznych i cyfrowych wspierających doskonalenie procesów (np. Power BI, Power Automate, MES, rozwiązania AI)
  • Doświadczenie związane z wdrażaniem nowych procesów, produktów lub zmian organizacyjnych
  • Znajomość metod TWI, standardów szkoleniowych lub systemów rozwijania kompetencji pracowników

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Tertius

Aplikuj teraz »