Inżynierka/Inżynier Procesu (Co-Packaged Optics Capacity)
Aplikuj teraz »Data: 9 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010 Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73838
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko Inżynierki/Inżyniera Procesu, która będzie mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnych procesów produkcyjnych oraz weźmie aktywny udział w strategicznym projekcie ekspansji.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Udział w projekcie ekspansji, od etapu projektowania procesów, instalacji oraz uruchomienia linii produkcyjnych, po stabilizację produkcji
- Analiza zdolności procesów w kontekście spełniania wymagań klienta oraz współpraca z międzynarodowymi zespołami reprezentującymi klienta
- Optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych pod kątem bezpieczeństwa, jakości produktu, wydajności oraz kosztów wytwarzania
- Współpraca z lokalnymi i międzynarodowymi działami Jakości, Produktu i R&D przy wdrażaniu nowych produktów i procesów, w tym wsparcie projektów automatyzacji
- Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją procesów produkcyjnych
- Wdrażanie zmian w obszarze produkcyjnym oraz rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych
- Prowadzenie projektów technicznych oraz koordynacja pracy zespołów projektowych
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne
- Minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
- Doświadczenie w zarządzaniu zmianami technologicznymi
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
- Umiejętność czytania rysunku technicznego
- Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub pracy w zespołach projektowych
- Analityczne podejście do problemów i umiejętność ich rozwiązywania
- Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
- Wysokie zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy zespołowej
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej
MILE WIDZIANE:
- Znajomość programów CAD
- Znajomość zagadnień LEAN Manufacturing
- Znajomość pneumatyki, elektryki oraz HVAC
- Znajomość programów MiniTab, PowerBi
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.