Inżynierka/Inżynier Procesu
Aplikuj teraz »Data: 4 gru 2025
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 71005
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Rozwiązywanie problemów technologicznych w wyznaczonym obszarze produkcyjnym.
- Prowadzenie procesu kwalifikacji i walidacji nowych produktów oraz materiałów.
- Industrializacja nowych produktów i procesów.
- Analiza i optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego pod kątem: jakości produktu, wydajności procesu i obniżania kosztów wytwarzania.
- Prowadzenie oraz wspieranie międzynarodowych projektów.
- Dobór lub projektowanie narzędzi/ elementów linii technologicznych potrzebnych do udoskonalenia i usprawnienia istniejących procesów produkcyjnych.
- Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją związaną z prowadzonymi projektami.
- Kontakt z podwykonawcami i dostawcami urządzeń do produkcji na podległym obszarze.
- Wdrażanie usprawnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w wyznaczonym obszarze.
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika i elektronika, chemia, inżynieria procesowa).
- 2-3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
- Doświadczenie w zarządzaniu zmianami technologicznymi.
- Doświadczenie w prowadzeniu projektów i grupy projektowej.
- Dobra organizacja pracy, analityczne myślenie.
- Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.
- Znajomość programów MS Office, w tym dobra znajomość MS Excel i MS Power Point.
- Dodatkowym atutem będzie znajomość SAP, Power BI, Auto Cad bądź Inventor.
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.