Inżynierka/Inżynier Procesu

Apply now »

Date: Nov 12, 2026

Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Company: Corning

Numer rekrutacji: 77828

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.A

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Analiza zdolności procesu pod kątem wytwarzania produktów zgodnych z wymaganiami klienta oraz współpraca z międzynarodowymi działami reprezentującymi klienta
  • Współpraca z lokalnymi oraz międzynarodowymi działami Jakości, Produktu i Technologii podczas wdrażania nowych produktów i procesów na obszar produkcyjny
  • Prowadzenie i nadzór nad dokumentacją procesów produkcyjnych
  • Prowadzenie projektów oraz zarządzanie grupą projektową
  • Rozwiązywanie problemów technologicznych oraz wprowadzanie zmian w wyznaczonym obszarze produkcyjnym
  • Optymalizacja istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości produktu, wydajności i kosztów wytwarzania

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Mile widziane 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
  • Doświadczenie w pracy z systemami ERP
  • Doświadczenie w zarządzaniu zmianami technologicznymi oraz procesami zautomatyzowanymi
  • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub udział w grupach projektowych
  • Bardzo dobra organizacja pracy
  • Rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

MILE WIDZIANE:

  • Doświadczenie w zakresie obsługi telekomunikacyjnych urządzeń pomiarowych  

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Apply now »