Inżynierka/Inżynier Produkcji NPI ( Wdrażanie Nowych produktów i procesów)
Aplikuj teraz »Data: 2 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73733
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Jakie będą Twoje zadania:
- industrializacja nowych produktów i procesów
- współpraca z działem badań i rozwoju w celu optymalizacji produktu
- identyfikacja oraz wykorzystywanie możliwości redukcji kosztów produkcji poprzez zmiany materiałów i konstrukcji w celu optymalnego wykorzystania dostępnych technologii
- analiza wyników produkcji pod kątem stabilności procesu oraz jego wpływu na powstawanie wyrobów niezgodnych
- optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego pod kątem: jakości produktu, wydajności procesu i obniżania kosztów wytwarzania
- tworzenie dokumentacji procesowej dla nowych wdrożeń
- kontakt z podwykonawcami i dostawcami materiałów produkcyjnych
Czego oczekujemy:
- wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały: mechaniczny, elektryczny, inżynieria materiałowa, inżynieria procesowa)
- min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera w firmie produkcyjnej
- znajomość technik industrializacji produktów i procesów produkcyjnych
- doświadczenie w prowadzeniu projektów i zarządzaniu zmianami technologicznymi
- znajomość metod analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych
- doświadczenie w procesach automatycznego montażu
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie
- znajomość AutoCad/Creo/Solidworks lub/i Minitab/JMP będzie dodatkowym atutem