Inżynierka/Inżynier R&D ds. Komponentów Optycznych i Integracji (Optyka/Fotonika)
Aplikuj teraz »Data: 5 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73640
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Osoba na tym stanowisku odpowiadać za rozwój zaawansowanych systemów i metod pomiarowych dla komponentów oraz systemów optycznych. Obejmiesz techniczne przywództwo w projektach badawczo-rozwojowych, realnie wpływając na kierunki rozwoju technologii, standardy pomiarowe oraz innowacyjność firmy.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Techniczne prowadzenie projektów R&D związanych z rozwojem metod i systemów pomiarowych, w tym: projektowanie, rozwój i wdrażanie stanowisk testowych oraz aparatury pomiarowej
- Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów we współpracy z międzynarodowymi zespołami projektowymi
- Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii metrologicznych zgodnie z roadmapami technologicznymi
- Analiza danych pomiarowych i rozwiązywanie złożonych problemów technicznych
- Inicjowanie innowacji: zgłoszenia patentowe, publikacje, prezentacje techniczne oraz dzielenie się wiedzą z innymi osobami z działu
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały/kierunki: fizyka, optyka, optomechanika lub pokrewne)
- Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z komponentami optycznymi i aparaturą badawczą (światłowody, interferometry, mikroskopy, profilometry)
- Praktyczne doświadczenie w projektowaniu układów i stanowisk pomiarowych oraz charakteryzacji komponentów optycznych i mikrooptycznych
- Znajomość zagadnień związanych z precyzyjnym justowaniem (micro‑alignment) układów optycznych
- Umiejętność analizy danych i stosowania metod statystycznych
- Doświadczenie w pracy zgodnie z normami jakościowymi i metrologicznymi
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
MILE WIDZIANE:
- Doświadczenie w analizie zdolności systemów pomiarowych (MSA)
- Praktyczna znajomość narzędzi symulacyjnych (np. ZEMAX lub podobnych)
- Doświadczenie w klejeniu (bondingu) komponentów optycznych
- Umiejętności programistyczne (Python, C# lub podobne)
- Automatyzacja stanowisk pomiarowych i testowych
- Udział w projektach o charakterze przemysłowym lub transferze technologii z R&D do produkcji
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.