R&D Engineer - Precision Optomechanics
Aplikuj teraz »Data: 3 kwi 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73641
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie, rozwój i walidację wysokoprecyzyjnych komponentów oraz zespołów mechanicznych wykorzystywanych w automatycznych systemach produkcji i pomiarów dla zastosowań fotonicznych, światłowodowych oraz mikro‑pozycjonowania. Twoje projekty będą bezpośrednio wspierać wymagania optyczne, dokładność justowania oraz niezawodność produktów.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Projektowanie precyzyjnych komponentów i zespołów mechanicznych dla systemów fotonicznych i światłowodowych,
- Zarządzanie pełnym cyklem rozwoju produktu (od konceptu, przez prototypowanie, po wdrożenie)
- Definiowanie specyfikacji technicznych, przygotowywanie dokumentacji 2D/3D oraz zarządzanie zmianami inżynieryjnymi
- Projektowanie interfejsów i struktur optomechanicznych umożliwiających pozycjonowanie elementów optycznych z dokładnością do mikrometrów
- Praktyczne wykonywanie i montaż prototypów (hands-on), wraz z planowaniem i realizacją testów mechanicznych, termicznych oraz środowiskowych
- Współpraca z innymi działami (m.in. automatyzacja, NPI, produkcja, inne Działy R&D)
- Wspieranie transferu technologii z Działu R&D do produkcji seryjnej
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały/kierunki: mechaniczny, mechatroniczny lub pokrewne)
- Min. 3 lata doświadczenia w projektowaniu mechaniki precyzyjnej lub mikro zespołów
- Bardzo dobra znajomość podstaw projektowania mechanicznego (GD&T, dobór materiałów, analiza termiczna)
- Biegłość w pracy z oprogramowaniem CAD (SolidWorks, Creo lub podobne)
- Doświadczenie w analizie danych projektowych i wyników testów
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
MILE WIDZIANE:
- Doświadczenie z optomechaniką, fotoniką lub praca z komponentami światłowodowymi i aktywnym justowaniem
- Kontakt z automatyzacją lub precyzyjnymi systemami montażowymi
- Doświadczenie w integracji komponentów mechanicznych w złożonych systemach (optomechanicznych lub mechatronicznych)
- Umiejętność myślenia systemowego i pracy na wymaganiach funkcjonalnych oraz interfejsach między podsystemami
- Doświadczenie w definiowaniu i zarządzaniu wymaganiami technicznymi (mechanicznymi, montażowymi, środowiskowymi)
- Znajomość zasad inżynierii systemów
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.