Inżynierka/Inżynier Testów i Kwalifikacji (testy/pomiary w systemach telekomunikacji optycznej)

Aplikuj teraz »

Data: 29 cze 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73627

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Wsparcie w projektowaniu, budowie i utrzymaniu optycznych systemów pomiarowych/urządzeń testujących dla produktów światłowodowych.
  • Nadzór nad oprogramowaniem wspierającym systemy pomiarowe.
  • Udział w określaniu właściwości i wydajności produktów światłowodowych oraz w opracowywaniu metod pomiarowych we współpracy z zespołem.
  • Wsparcie w opracowywaniu metod wzorcowania oraz analizie niepewności pomiaru.
  • Przeprowadzanie testów produktów oraz dokumentowanie wyników.
  • Rozwijanie narzędzi do analizy danych pomiarowych.
  • Tworzenie i aktualizacja procedur oraz instrukcji testowych.
  • Udział w opracowywaniu i optymalizacji metod pomiarowych.
  • Przygotowywanie raportów z badań i testów.
  • Współpraca w międzynarodowym środowisku (Global T&Q Laboratory Organization).

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe na kierunku elektronika, telekomunikacja, optyka, optometria, optoelektronika lub pokrewne
  • Mile widziane doświadczenie w branży optycznej, światłowodowej lub pokrewnej.
  • Mile widziana podstawowa wiedza z zakresu pomiarów w telekomunikacji optycznej (pomiary tłumienia, reflektancji).
  • Znajomość zagadnień metrologii.
  • Umiejętność analizy danych i rozwiązywania problemów.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.
  • Dodatkowym atutem będzie umiejętność programowania w LabVIEW, VBA.
  • Znajomość podstaw analizy statystycznej.
  • Mile widziana znajomość standardów (IEC, Telcordia, ISO).
  • Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.
 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »