Inżynierka/Inżynier ds. Automatyki (R&D)

Aplikuj teraz »

Data: 24 maj 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 68138

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

 Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

 W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

 Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  •  
  • Analiza wymagań użytkowników oraz procesów w celu stworzenia architektury sterowania dla zautomatyzowanych systemów
  • Współpraca z inżynierami i technikami w celu definiowania i przeprowadzania eksperymentów mających na celu opracowanie technologii procesowych i nowych rozwiązań
  • Tworzenie odpowiedniej dokumentacji architektury sterowania w celu ułatwienia jasnej komunikacji wymagań z zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Kontakt z dostawcami w celu wyboru komponentów spełniających potrzeby rozwijanego sprzętu
  • Opracowywanie kodu zgodnego z najlepszymi praktykami zapewniającego pożądaną funkcjonalność rozwijanego sprzętu
  • Tworzenie intuicyjnych interfejsów człowiek-maszyna w celu zapewnienia pożądanego poziomu kontroli i informacji zwrotnej z maszyn i aparatury testowej
  • Debugowanie i modyfikacja nowego i istniejącego sprzętu w celu ułatwienia działań rozwojowych

NASZE OCZEKIWANIA:

  •  
  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane automatyka i robotyka lub pokrewne
  • 3 lata doświadczenia w rozwoju systemów opartych na PC i/lub PLC, w działach inżynieryjnych i/lub R&D
  • Dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Doświadczenie w tworzeniu szczegółowych definicji i powiązanej dokumentacji architektury systemów sterowania
  • Bezpośrednie doświadczenie w pisaniu oprogramowania na sterowniki PLC (Beckhoff, Siemens, Omron). Dobra znajomość języka strukturalnego, mile widziana umiejętność programowania obiektowego
  • Mile widziana wiedza z tematu robotyki oraz umiejętność programowania robotów
  • Mile widziana umiejętność programowani systemów wizyjnych (Keyence) oraz sterowników bezpieczeństwa
  • Doświadczenie w specyfikowaniu, wybieraniu i konfigurowaniu kompatybilnego sprzętu do budowy systemów sterowania
  • Doświadczenie w przygotowywaniu rysunków sterowania za pomocą oprogramowania AutoCAD Electrical (lub podobnego)
  • Doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, wykazane poprzez zaawansowaną analizę danych

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »