Inżynierka/Inżynier ds. Automatyki

Aplikuj teraz »

Data: 15 sie 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 69118

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

  • Projektowanie, uruchomienie oraz testowanie urządzeń oraz systemów sterowania maszyn i procesów produkcyjnych w zakresie automatyki.
  • Tworzenie nowych oraz modyfikacje istniejących dokumentacji urządzeń.
  • Tworzenie nowych i modyfikacje istniejących programów sterowników PLC, sterowników bezpieczeństwa, napędów, systemów wizyjnych oraz robotów.
  • Opracowywanie specyfikacji technicznej nowych linii technologicznych lub ich elementów zgodnie z dyrektywami i normami.
  • Ciągłe doskonalenie istniejących procesów produkcyjnych pod kątem: bezpieczeństwa, jakości i wydajności.
  • Kontakt z podwykonawcami i dostawcami urządzeń oraz podzespołów wykorzystywanych w procesach produkcyjnych.
  • Udział w międzynarodowych projektach wdrożeniowych.

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: robotyka, automatyka, elektronika lub pokrewne).
  • Doświadczenie w automatyzacji i robotyzacji procesów przemysłowych.
  • Min. 2 lata doświadczenia w pracy ze sterownikami PLC, systemami wizualizacji, napędami falownikowymi, serwonapędami oraz układami pneumatycznymi.
  • Programowanie sterowników PLC oraz HMI w zakresie logiki oraz funkcjonalności technologicznych: Siemens S7-300, S7-1200/1500 (mile widziane również Omron).
  • Programowanie sterowników bezpieczeństwa: Siemens S7-1200/1500 (mile widziane również Omron).
  • Programowanie oraz konfiguracja serwonapędów: Siemens, (mile widziane również Lenze).
  • Programowanie robotów przemysłowych: Mitsubishi (mile widziane również Fanuc).
  • Programowanie oraz konfiguracja systemów wizyjnych: Keyence, (mile widziane również Cognex).
  • Znajomość dyrektyw oraz norm związanych z bezpieczeństwem i projektowaniem układów sterowania, w szczególności dyrektywa maszynowa, niskonapięciowa oraz kompatybilności elektromagnetycznej oraz normy  PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13849, PN-EN 60204.
  • Praktyczna umiejętność projektowania schematów elektrycznych oraz pneumatycznych.
  • Dobra znajomość języka angielskiego.

 

Aplikuj teraz »