Inżynierka/Inżynier ds. Badań i Rozwoju (Ingress Protection Capability)

Aplikuj teraz »

Data: 14 kwi 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 64219

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

 Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

 W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

 Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Rozwijanie produktów do zastosowania zewnętrznego, wykonanych z materiałów plastikowych lub metalowych zgodnie z wymaganiami klienta
  • Praca w międzynarodowych projektach z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie projektowania, testowania i modelowania produktów sieci telekomunikacyjnych do zastosowania zewnętrznego
  • Analiza istniejących i nowych rozwiązań z zastosowaniem analizy tolerancji i FMEA
  • Projektowanie niezawodnych rozwiązań przy użyciu analitycznych i kreatywnych metod rozwiązywaniu problemów
  • Dobór i rekomendacja materiałów do rozwiązań z nastawianiem na polimery i materiały gumowe
  • Koordynowanie i analizowanie wyników badań z zakresu testów środowiskowych badanych materiałów
  • Monitorowanie pozycji rynkowej konkurencji, analiza produktów i patentów

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: mechanika lub materiałoznawstwo)
  • 2-letnie doświadczenie w projektowaniu produktów do zastosowania zewnętrznego, formowanych wtryskowo, z wykorzystaniem programów CAD
  • Umiejętność rozwiązywania trudnych problemów technicznych poprzez opracowywanie kreatywnych projektów i rozwiązań ze zrozumieniem podstawowych zasad inżynierii
  • Wiedza z zakresu wytrzymałości i mechaniki materiałów oraz zastosowania jej w praktyce
  • Znajomość stosowania tolerancji geometrycznych ISO - GD&T i analiz tolerancji
  • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego w mowie i piśmie
  • Umiejętności komunikacyjne i doświadczenie w pracy w międzynarodowym zespole

 

MILE WIDZIANE:

  • Wiedza na temat projektowania uszczelnień do produktów stosowanych zewnętrznie
  • Doświadczenie z Creo i Windchill

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »