Inżynierka/Inżynier ds. Wdrożeń Nowych Produktów i Procesów

Aplikuj teraz »

Data: 7 paź 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 71172

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

Jakie będą Twoje zadania:

  • industrializacja nowych produktów i procesów
  • identyfikacja oraz wykorzystywanie możliwości redukcji kosztów produkcji poprzez zmiany materiałów i konstrukcji w celu optymalnego wykorzystania dostępnych technologii
  • analiza wyników produkcji pod kątem stabilności procesu oraz jego wpływu na powstawanie wyrobów niezgodnych
  • optymalizacja parametrów procesu produkcyjnego pod kątem:  jakości produktu, wydajności procesu i obniżania kosztów wytwarzania
  • tworzenie dokumentacji procesowej dla nowych wdrożeń
  • kontakt z podwykonawcami i dostawcami materiałów produkcyjnych

Czego oczekujemy:

  • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały: mechaniczny, elektryczny, inżynieria materiałowa, inżynieria procesowa)
  • min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera w firmie produkcyjnej
  • znajomość technik industrializacji produktów i procesów produkcyjnych
  • doświadczenie w prowadzeniu projektów i  zarządzaniu zmianami technologicznymi  
  • znajomość metod analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych
  • doświadczenie w procesach automatycznego montażu
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie
  • znajomość AutoCad/Creo/Solidworks lub/i Minitab/JMP będzie dodatkowym atutem

 

 

 

Aplikuj teraz »