Inżynierka/Inzynier Jakości ds pomiarów
Aplikuj teraz »Data: 20 paź 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 78301
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Wykształcenia wyższego technicznego, preferowane profile: telekomunikacja, elektronika, fizyka, inżynieria materiałowa
- Wiedzy z zakresu metrologii, preferowanej w dziedzinie pomiarów telekomunikacji optycznej
- Znajomość budowy przyrządów pomiarowych, umiejętność wykonania podstawowych napraw, regulacji, konserwacji i wzorcowania
- Znajomości pojęć statystycznych związanych z metrologią oraz umiejętność obliczeń, analiz i wnioskowania
- Znajomość obsługi optoelektronicznego sprzętu kontrolno-pomiarowego
- Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Umiejętności rozwiązywania problemów
- Umiejętności pracy w zespole
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wsparcie procesu produkcyjnego w zakresie systemów pomiarowych i metod kontroli
- Opracowywanie i wdrażanie systemów kontrolno-pomiarowych, ich walidacja oraz opracowywanie instrukcji szacowania niepewności pomiaru
- Nadzór metodologiczny i metrologiczny nad sprzętem kontrolno-pomiarowym
- Ocena wyników i szacowanie niepewności pomiarów
- Konsultacje techniczne w zakresie metod pomiarów, obsługi przyrządów pomiarowych oraz wykonywania nimi pomiarów
- Dobór wyposażenia i metod kontroli w procesach produkcyjno-kontrolnych
- Projektowanie scenariuszy pomiarowych – interfejs użytkownika, akwizycja i analiza danych pomiarowych
- Analiza wyników i rozwiązywanie bieżących problemów
- Prowadzenie wewnętrznych szkolenia metrologiczne
- Wsparcie projektów MEE (Manufacturing Engineering Excellence) oraz codziennej pracy Inżynierów Jakości
MILE WIDZIANE:
- Doświadczenie w prowadzeniu projektów lub udział w grupach projektowych
- Znajomość narzędzi: PowerBI / SAP
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.