Kierowniczka/Kierownik Działu Inżynieryjnego
Apply now »Date: Nov 20, 2026
Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Company: Corning
Numer rekrutacji: 79975
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Współtworzenie i realizacja strategii inżynieryjnej wpierającej cele biznesowe
- Zarządzanie zespołem Inżynierów oraz Techników Procesu w obszarze Produkcji Kabli
- Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych pod kątem jakości, kosztu wytworzenia produktu, produktywności oraz standaryzacji procesu
- Wsparcie działu produkcji w bieżącej realizacji procesu produkcyjnego
- Wdrażanie nowych produktów i procesów w ramach projektów R&D i transferu pomiędzy fabrykami
- Definiowanie i realizacja projektów kapitałowych w obszarze nowych procesów oraz linii produkcyjnych
- Zarządzanie zmianami procesu produkcyjnego i dbanie o ich dokumentowanie
- Inicjowanie i nadzór nad wdrażaniem usprawnień mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w wyznaczonym obszarze
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany profil inżynieria chemiczna i procesowa, mechaniczny, chemiczny, inżynierii produkcji, elektryczny)
- Doświadczenie na stanowisku inżynierskim
- Doświadczenie na stanowisku kierowniczym będzie dodatkowym atutem
- Umiejętność zarządzania projektami, w tym projektami prowadzonymi w środowisku międzynarodowym
- Umiejętność strategicznego myślenia oraz duża decyzyjność
- Zdolności przywódcze i umiejętność zarządzania pracownikami
- Wysokie zdolności interpersonalne
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.