KierowniczkaKierownik Jakości Dostawców

Apply now »

Date: Nov 2, 2026

Location: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Company: Corning

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej. 

  

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:

  • Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
  • Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
  • Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
  • Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
  • Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
  • Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

 

  • Budowanie zespołów do rozwijania powyższych obszarów odpowiedzialności
  • Uczestnictwo w projektowaniu i uruchomienia przestrzeni do pracy w warunkach czystych dla powyższych obszarów (clean box / clean room)
  • Wspieranie działań przy transferze do nowej fabryki 
  • Nadzór nad budowaniem planów kontroli dla nowych komponentów
  • Koordynowanie działań w celu stworzenia procedury OQC dla wyrobów gotowych  
  • Współpraca z dostawcami w celu zapewnienia jakości dostaw
  • Zarządzanie Supplier Feedback, od zgłoszenia problemu po nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych oraz raportów 8D
  • Rozwój i wsparcie dostawców w ciągłym doskonaleniu systemów jakości oraz procesów produkcyjnych
  • Udział w kwalifikowaniu nowych dostawców
  • Współpraca przy ustalaniu kryteriów akceptacji materiałów
  • Prowadzenie audytów dostawców
  • Wykonywanie kontroli wejściowej surowców zgodnie z planami kontroli w SAP
  • Wykonywanie badań materiałowych
  • Kontrola zapasu zablokowanego oraz zakładanie blokady jakościowej „Q” w SAP
  • Monitorowanie wskaźników jakościowych dostawców (KPI) i raportowanie wyników
  • Współpraca z działami Zakupów, Produkcji, Logistyki, R&D oraz zespołem jakości

 

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne 
  • Doświadczenie w obszarze jakości dostawców 
  • Doświadczenie w kierowaniu zespołem 
  • Bardzo dobra znajomość narzędzi jakościowych i ISO 9001 
  • Znajomość technik pomiarowych i metrologii 
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego 
  • Umiejętności przywódcze i interpersonalne, samodzielność, dobra organizacja pracy 
  • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office 

MILE WIDZIANE:

  • Znajomość wymagań pomieszczeń czystych (Clean Room) 
  • Znajomość technologii światłowodowych 

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Apply now »