Kierowniczka/Kierownik Jakości Stryków CPO

Aplikuj teraz »

Data: 27 paź 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 78478

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Wspieranie transferu produkcji z istniejącego zakładu produkcyjnego do nowej fabryki
  • Utrzymanie oraz rozwój Systemu Zarządzania Jakością
  • Współtworzenie i wdrażanie strategii jakościowej oraz koordynowanie działań jakościowych w nowo otwartym zakładzie produkcyjnym
  • Aktywne kierowanie pracą działu jakości (zespół inżynierów oraz techników jakości)
  • Koordynowanie działań i współpraca z innymi działami w zakresie podnoszenia jakości procesów i produktów
  • Inicjowanie i prowadzenie działań optymalizujących koszty jakości
  • Wdrażanie i koordynowanie akcji korygujących/zapobiegawczych
  • Aktywne szerzenie i rozwijanie kultury jakości w organizacji
  • Czynny udział w audytach procesu i systemu oraz audytach klientów
  • Optymalizacja i wdrażanie procesów związanych z zapewnieniem jakości produktów
  • Cykliczne raportowanie wyników

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe techniczne
  • Praktyczna znajomość narzędzi i technik jakościowych oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
  • Rozwinięte zdolności przywódcze i nastawienie na ciągłe doskonalenie
  • Współpracujący styl pracy oraz łatwość w budowaniu relacji
  • Twórcze i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów
  • Samodzielność w działaniu oraz umiejętność pracy pod presją czasu
  • Umiejętność budowania partnerskich relacji z klientami, dostawcami i jednostkami zewnętrznymi poprzez efektywną komunikację
  • Doświadczenie w analizie danych oraz monitorowaniu wskaźników KPI
  • Znajomość zasad prowadzenia i udziału w audytach wewnętrznych i zewnętrznych

MILE WIDZIANE:

 

  • Znajomość wymagań i standardów funkcjonowania pomieszczeń czystych (Clean Room), w tym zasad utrzymania czystości i dyscypliny procesowej.
  • Znajomość technologii światłowodowych
  • Min. 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w obszarze zarządzania jakością
 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

 

Aplikuj teraz »