Kierowniczka/Kierownik ds. Rozwoju Systemów Pomiarówych (R&D)
Aplikuj teraz »Data: 29 paź 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 76716
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
CEL STANOWISKA:
Zarządzanie zespołem R&D odpowiedzialnym za rozwój i wdrażanie systemów pomiarowych. Prowadzenie projektów związanych z transferem nowych technologii do produkcji seryjnej.Współpraca z innymi zespołami R&D, jakości, procesów i produkcji przy wdrażaniu nowych produktów i procesów. Zapewnienie gotowości systemów pomiarowych do pracy w środowisku wysokowydajnej produkcji. Budowanie skalowalnych i niezawodnych rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnych technologii produkcyjnych. Wdrażanie najlepszych praktyk technicznych oraz wspieranie innowacyjnych projektów rozwojowych
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Zarządzanie zespołem odpowiedzialnym za rozwój i wdrażanie systemów pomiarowych
- Prowadzenie projektów związanych z transferem nowych technologii do produkcji seryjnej
- Współpraca z zespołami R&D, jakości, procesów i produkcji przy wdrażaniu nowych produktów i procesów
- Zapewnienie gotowości systemów pomiarowych do pracy w środowisku wysokowydajnej produkcji
- Budowanie skalowalnych i niezawodnych rozwiązań wspierających rozwój nowoczesnych technologii produkcyjnych
- Wdrażanie najlepszych praktyk technicznych oraz wspieranie innowacyjnych projektów rozwojowych
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (np. optyka, fotonika, automatyka, mechatronika lub pokrewne)
- Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu zespołem lub prowadzeniu projektów technicznych
- Doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii, urządzeń lub procesów do środowiska produkcyjnego
- Umiejętność skutecznej współpracy z zespołami międzyfunkcyjnymi w międzynarodowym środowisku
- Doświadczenie w planowaniu projektów, zarządzaniu zasobami oraz koordynacji działań technicznych
- Bardzo dobre umiejętności analityczne i nastawienie na rozwiązywanie problemów
- Znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację biznesową
MILE WIDZIANE:
- Doświadczenie w obszarze metrologii, systemów pomiarowych, systemów wizyjnych lub automatyki przemysłowej.
- Znajomość metod doskonalenia procesów (Lean, Six Sigma).
- Doświadczenie w środowisku produkcyjnym wykorzystującym zaawansowane technologie
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.