Młodsza Inżynierka/Młodszy Inżynier Jakości Dostawców (Projekt Tertius)
Aplikuj teraz »Data: 29 paź 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 77205
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:
- Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
- Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
- Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
- Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
- Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
- Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Współpraca z dostawcami w celu zapewnienia wymaganej jakości komponentów.
- Zarządzanie reklamacjami do dostawców oraz nadzorowanie działań korygujących i zapobiegawczych.
- Analiza problemów jakościowych i monitorowanie skuteczności wdrażanych działań.
- Prowadzenie audytów jakościowych u dostawców oraz nadzór nad realizacją działań poaudytowych.
- Udział w procesie kwalifikacji nowych dostawców i komponentów.
- Monitorowanie wskaźników jakościowych dostawców.
- Współpraca z działami Zakupów, Produkcji, Logistyki, R&D oraz zespołem jakości.
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne.
- Doświadczenie w obszarze jakości dostawców.
- Znajomość technik pomiarowych i zagadnień metrologicznych.
- Bardzo dobra znajomość narzędzi jakościowych.
- Znajomość języka polskiego i angielskiego umożliwiająca codzienną komunikację oraz prowadzenie spotkań i prezentacji.
- Dobra organizacja pracy, samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji.
- Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.
- Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.