Młodsza Specjalistka/Młodszy Specjalista ds. Planowania

Aplikuj teraz »

Data: 25 wrz 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 76195

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej. 

  

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Działalność Corning nieustannie się rozwija, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów, branż i konsumentów. Dziś przyspieszamy rozwój i transformujemy rynki nauk przyrodniczych (life sciences), mobilnej elektroniki użytkowej, komunikacji optycznej, wyświetlaczy, motoryzacji oraz w rozwiązaniach w zakresie energii solarnej. Zmieniamy świat dzięki:

  • Sprawdzonym produktom, które przyspieszają odkrywanie, rozwój i dostarczanie leków, ratując ludzkie życie
  • Odpornemu na uszkodzenia szkłu ochronnemu, które podnosi jakość urządzeń utrzymujących nas w stałym kontakcie z innymi
  • Światłowodom, technologiom bezprzewodowym i rozwiązaniom w zakresie łączności, umożliwiającym przesyłanie informacji z prędkością światła
  • Precyzyjnemu szkłu do zaawansowanych wyświetlaczy, zapewniającemu bogatsze i bardziej angażujące doświadczenia
  • Szkłu samochodowemu i ceramice, wspierającym czystszy, bezpieczniejszy i inteligentniejszy transport
  • Polikrzemowi solarnemu, płytkom krzemowym i innowacyjnym modułom fotowoltaicznym, umożliwiającym niskokosztowe rozwiązania w zakresie energii słonecznej

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Tworzenie harmonogramów produkcyjnych i scenariuszy planistycznych z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyn, ludzi, komponentów) oraz egzekucja ich wykonania
  • Przyjmowanie, tworzenie, śledzenie wykonania zleceń produkcyjnych w oparciu o zamówienia Klientów
  • Monitorowanie i analiza wskaźników KPI oraz dostarczanie założonych celów
  • Współpraca z Regional Supply Chain Management przy optymalizacji zapasów i przepływu materiałów, rekomendowanie rozwiązań wspierających strategię Supply Chain Management
  • Współpraca z różnymi zespołami firmy (produkcyjny, inżynieryjny, obsługi klienta) w zakresie dostarczania solucji do wykonania planu produkcyjnego dla zamówień klientów
  • Zapewnienie dostępności wyrobów gotowych zgodnie z oczekiwaniami klienta, optymalizowanie wydajności produkcji oraz poziomu zapasów
  • Zarządzanie zapasami komponentów oraz współpraca z dostawcami
  • Realizowanie uzgodnionych strategii planistycznych, udział w projektach optymalizacji procesów
  • Definiowanie i egzekwowanie akcji korygujących wraz z odpowiednimi działami fabryki
  • Proaktywna postawa przy informowaniu obsługi klienta o odstępstwach od harmonogramu produkcji

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie produkcją, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw)
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomości języka angielskiego
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dotrzymywanie ustalonych terminów oraz proaktywne podejście
  • Rozumienie zmieniających się potrzeb biznesowych i elastyczne dostosowywanie zadań w wymaganym czasie, nastawienia na klienta i osiąganie założonych celów

 

MILE WIDZIANE:

 

  • Znajomość systemu SAP

 

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »