Mechanical Design Engineer (R&D)

Aplikuj teraz »

Data: 11 cze 2025

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 69090

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Tworzenie projektów maszyn i zautomatyzowanych linii produkcyjnych zgodnych z wymogami firmy.
  • Dokumentowanie i stosowanie podstawowej wiedzy jako kluczowego elementu projektowania solidnego sprzętu do automatyzacji procesów
  • Aktualizowanie wiedzy o nowinkach technologicznych w dziedzinie sprzętu produkcyjnego i automatyzacji procesów.
  • Współpraca z zespołami badawczo-rozwojowymi, inżynierii działowej i produkcyjnymi podczas projektowania nowych rozwiązań sprzętowych, wprowadzania nowych produktów, usprawnień procesów.
  • Definiowanie nowych projektów automatyzacji umożliwiających najniższe koszty strategii produkcyjnych dla Corning Optical Communications
  • Współpraca z zewnętrznymi dostawcami w zakresie specyfikacji i zakupu różnych urządzeń, systemów automatyzacji i komponentów maszynowych wspierających projekty.
  • Przedstawianie szczegółowych wyników projektów poprzez okresowe raporty wewnętrzne i prezentacje do przeglądu przez współpracowników, klientów i menedżerów.
  • Prowadzenie rozwiązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem lub produkcją sprzętu wpływających na jakość, koszty, dostawy lub bezpieczeństwo.
  • Tworzenie dokumentacji technicznej (2D, 3D) w Solidworks, Creo
  • Korzystanie z oprogramowania Autodesk Vault Professional do zarządzania dokumentacją techniczną

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe w dziedzinie technicznej (preferowane mechanika i budowa maszyn lub podobna dyscyplina w obszarze projektowania maszyn / sprzętu).
  • Ponad 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
  • Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem SolidWorks i Autodesk Vault Professional
  • Doświadczenie w automatyzacji przemysłowej.
  • Znajomość rysunku technicznego.
  • Znajomość systemów pneumatycznych (w tym oprogramowania CAD).
  • Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (zarówno w mowie, jak i piśmie).

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »