Mechanical Design Engineer (f/m)
Aplikuj teraz »Data: 10 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 73737
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Projektowanie prototypów maszyn, urządzeń oraz zautomatyzowanych stanowisk i linii produkcyjnych zgodnie z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi firmy
- Opracowywanie koncepcji konstrukcyjnych oraz rozwiązań mechanicznych na potrzeby nowych produktów i projektów badawczo‑rozwojowych
- Współpraca z zespołami R&D, automatyki, produkcji i jakości na etapie projektowania, prototypowania, testów oraz wdrażania nowych rozwiązań
- Dobór materiałów, komponentów oraz podzespołów mechanicznych z uwzględnieniem wymagań technicznych, kosztowych i produkcyjnych
- Współpraca z dostawcami zewnętrznymi w zakresie specyfikacji technicznych, ofert oraz zakupu komponentów i urządzeń
- Tworzenie, aktualizacja i zarządzanie dokumentacją techniczną (modele 3D, rysunki 2D, zestawienia materiałowe) w środowisku CAD (SolidWorks, Creo)
- Zarządzanie dokumentacją projektową z wykorzystaniem systemu Autodesk Vault Professional
- Udział w testach prototypów oraz wprowadzanie zmian konstrukcyjnych wynikających z badań, analiz i prób produkcyjnych
- Identyfikowanie, analizowanie i rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych wpływających na jakość, koszty, terminowość lub bezpieczeństwo
- Przygotowywanie raportów technicznych oraz prezentowanie wyników prac projektowych zespołowi projektowemu i kadrze zarządzającej
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe w dziedzinie technicznej (preferowane mechanika i budowa maszyn lub podobna dyscyplina w obszarze projektowania maszyn/sprzętu)
- Ponad 3 lata doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
- Doświadczenie w pracy z oprogramowaniem Creo, SolidWorks i Autodesk Vault Professional
- Doświadczenie w automatyzacji procesów produkcyjnych
- Doświadczenie w projektowaniu, budowie, rozwijaniu i testowaniu urządzeń prototypowych,
- Doskonała znajomość rysunku technicznego
- Znajomość systemów pneumatycznych (w tym oprogramowania CAD)
- Biegła znajomość języka angielskiego i polskiego (zarówno w mowie, jak i piśmie)
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.