Pracownik Magazynu
Aplikuj teraz »Data: 2021-03-22
Lokalizacja: Strykow, Łódzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS jest światowym liderem kompleksowych rozwiązań optycznych dla przemysłu telekomunikacyjnego. Corning OC jest częścią Corning Incorporated, które istnieje od 1851 roku, z siedzibą główną w mieście Corning, New York. Corning Incorporated zatrudnia ponad 49.000 pracowników, posiada ponad 100 fabryk i biur na całym świecie.
W listopadzie 2018 roku CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS Polska zajął I miejsce w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz został wpisany na Złotą Listę Pracodawców przez Państwową Inspekcję Pracy.
Lokalizacja: Stryków, 30 minut z centrum Łodzi - dojeżdża do nas autobus miejski linii 60C.
Obecnie do naszego zakładu poszukujemy osób na stanowisko:
PRACOWNIK MAGAZYNU
Zatrudnienie Bezpośrednio Przez Corning
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Przestrzeganie obowiązujących zasad BHP
- Obsługa wózka jezdniowego z napędem silnikowym
- Przygotowanie materiałów pod zlecenia produkcyjne
- Lokowanie materiałów z produkcji w magazynie
- Wykonywanie ręcznych prac transportowych
- Przyjmowanie dostaw komponentów / wysyłka produktów gotowych
- Kontrola stanów magazynowych i utrzymywanie porządku na magazynie
CZEGO OCZEKUJEMY:
- Uprawnień do kierowania wózkami widłowymi wydanych przez UDT
- Umiejętności obsługi wózków widłowych
- Podstawowej umiejętności obsługi komputera
- Dobrej organizacji pracy własnej
- Umiejętności pracy w zespole
CO MOŻESZ ZYSKAĆ:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę
- Pracę w równoważnym systemie czasu pracy - średnio 16 dni roboczych w miesiącu po 12h, wszystkie święta wolne bądź systemie 2 - zmianowym lub 3-zmianowym od poniedziałku do piątku
- Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i poziomu kompetencji Godziny nocne, tj. 22:00-06:00, dodatkowo płatne – dodatek w wysokości 4 zł/h brutto
- Premia miesięczna – 10%
- Premia za pracę w systemie równoważnym – 300 zł brutto
- Premia roczna uzależniona od wyników firmy
- Rozbudowany fundusz świadczeń socjalnych
- Atrakcyjny pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty MultiSport oraz do posiłków
- Wysokie standardy BHP oraz przyjazną atmosferę pracy
- Polecając 5 znajomych do pracy możesz otrzymać nawet 3500 zł brutto nagrody!