R&D Engineer - Optical Components and Integration (Optics/Photonics)

Aplikuj teraz »

Data: 5 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73640

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać za rozwój zaawansowanych systemów i metod pomiarowych dla komponentów oraz systemów optycznych. Obejmiesz techniczne przywództwo w projektach badawczo-rozwojowych, realnie wpływając na kierunki rozwoju technologii, standardy pomiarowe oraz innowacyjność firmy.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Techniczne prowadzenie projektów R&D związanych z rozwojem metod i systemów pomiarowych, w tym: projektowanie, rozwój i wdrażanie stanowisk testowych oraz aparatury pomiarowej
  • Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów we współpracy z międzynarodowymi zespołami projektowymi
  • Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii metrologicznych zgodnie z roadmapami technologicznymi
  • Analiza danych pomiarowych i rozwiązywanie złożonych problemów technicznych
  • Inicjowanie innowacji: zgłoszenia patentowe, publikacje, prezentacje techniczne oraz dzielenie się wiedzą z innymi osobami z działu

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały/kierunki: fizyka, optyka, optomechanika lub pokrewne)
  • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej z komponentami optycznymi i aparaturą badawczą (światłowody, interferometry, mikroskopy, profilometry)
  • Praktyczne doświadczenie w projektowaniu układów i stanowisk pomiarowych oraz charakteryzacji komponentów optycznych i mikrooptycznych
  • Znajomość zagadnień związanych z precyzyjnym justowaniem (micro‑alignment) układów optycznych
  • Umiejętność analizy danych i stosowania metod statystycznych
  • Doświadczenie w pracy zgodnie z normami jakościowymi i metrologicznymi
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego

MILE WIDZIANE:

  • Doświadczenie w analizie zdolności systemów pomiarowych (MSA)
  • Praktyczna znajomość narzędzi symulacyjnych (np. ZEMAX lub podobnych)
  • Doświadczenie w klejeniu (bondingu) komponentów optycznych
  • Umiejętności programistyczne (Python, C# lub podobne)
  • Automatyzacja stanowisk pomiarowych i testowych
  • Udział w projektach o charakterze przemysłowym lub transferze technologii z R&D do produkcji

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 
 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »