Regional NPI Engineering Supervisor (m/f)
Aplikuj teraz »Data: 10 wrz 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 77370
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Współtworzenie i realizacja strategii inżynieryjnej wspierającej cele biznesowe organizacji
- Zarządzanie zespołem inżynieryjnym, w tym wspieranie rozwoju kompetencji pracowników oraz budowanie zaangażowania zespołu
- Definiowanie, priorytetyzacja oraz nadzór nad realizacją portfolio projektów prowadzonych przez zespół
- Współpraca z działem Produktu i R&D w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia nowych rozwiązań dla produktów oraz procesów produkcyjnych
- Zapewnienie terminowego dostarczania kompletnych rozwiązań gwarantujących pełną gotowość procesu do produkcji seryjnej oraz osiągnięcie wymaganych metryk jakościowych i wydajnościowych
- Zapewnienie efetywnego przekazania nowych produktów oraz procesów do obszarów odpowiedzialnych za produkcję
- Współpraca z zespołem produktowym
- Ciągłe doskonalenie procesu wdrażania nowych produktów oraz wdrażanie usprawnień w obszarze industrializacji
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane wydziały: mechaniczny, elektryczny, inżynieria materiałowa, inżynieria procesowa)
- Min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w środowisku produkcyjnym w tym na stanowiskach inżynieryjnych
- Doświadczenie w prowadzeniu projektów realizowanych przez zespoły interdyscyplinarne i zarządzaniu zmianami technologicznymi
- Doświadczenie w industrializacji produktów i procesów produkcyjnych
- Praktyczna znajomość metod analizy i optymalizacji procesów produkcyjnych
- Samodzielność, inicjatywa i orientacja na osiąganie rezultatów
- Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne i organizacyjne
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.