Senior IT Specialist, Applications Developer (f/m)
Aplikuj teraz »Data: 6 lis 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 79421
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
CEL STANOWISKA:
Celem stanowiska jest udział w rozwoju i utrzymaniu rozwiązań IT wspierających pracę nowoczesnego środowiska produkcyjnego oraz realizacja projektów o zasięgu globalnym. Rola obejmuje pracę przy różnorodnych, wielowątkowych zadaniach, których efekty są szybko zauważalne i wpływają na kluczowe procesy operacyjne. Tworzone rozwiązania stają się częścią międzynarodowych standardów IT, co sprzyja pracy z zaawansowanymi technologiami i umożliwia współpracę z zespołami z różnych regionów świata. Stanowisko zapewnia stałe poszerzanie kompetencji poprzez udział w nowych projektach oraz dostosowywanie rozwiązań do potrzeb globalnych partnerów biznesowych.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Wsparcie zakładu produkcyjnego i lokalnego działu IT w codziennych działaniach.
- Utrzymanie i rozwój aplikacji wspierających systemy produkcyjne.
- Obsługa i wsparcie systemu MES (Manufacturing Execution System).
- Analiza i rozwiązywanie problemów w systemach IT.
- Szybkie reagowanie na bieżące awarie urządzeń i aplikacji.
- Działanie zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.
- Poszukiwanie usprawnień zwiększających efektywność usług.
- Tworzenie dokumentacji technicznej i procedur IT.Udział w projektach rozwojowych.
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe w obszarze IT lub dziedzinach pokrewnych.
- Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.
- Wiedza z zakresu baz danych, sieci, systemów operacyjnych, cyberbezpieczeństwa oraz sztucznej inteligencji.
- Umiejętność programowania (mile widziane: Java, C#, .NET).
- Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów.Umiejętność pracy zespołowej.
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.