Senior Mechanical Designer
Aplikuj teraz »Data: 3 lis 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 76429
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
Do naszego działu R&D poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za projektowanie maszyn, urządzeń oraz rozwiązań wspierających automatyzację produkcji. To stanowisko dla kogoś, kto lubi tworzyć nowe koncepcje, dopracowywać detale techniczne i obserwować, jak projekt przechodzi od modelu 3D do rzeczywistego wdrożenia.
Jakie Będą Twoje Zadania:
- projektowanie maszyn, urządzeń oraz elementów zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
- opracowywanie prototypów nowych rozwiązań konstrukcyjnych w obszarze automatyzacji i wyposażenia produkcyjnego,
- tworzenie dokumentacji technicznej 2D i 3D w programach SolidWorks i Creo,
- prowadzenie prac konstrukcyjnych w ramach działu R&D – od etapu koncepcji po dopracowanie rozwiązania do wdrożenia,
- współpraca z produkcją, wewnętrznymi działami inżynieryjnymi oraz dostawcami przy uruchamianiu nowych rozwiązań,
- dobór komponentów, urządzeń i rozwiązań technicznych do realizowanych projektów,
- rozwiązywanie problemów technicznych związanych z konstrukcją, wykonaniem, jakością, kosztami i bezpieczeństwem,
- przygotowywanie, aktualizowanie oraz nadzorowanie dokumentacji technicznej,
- prezentowanie postępów i wyników prac projektowych podczas wewnętrznych spotkań projektowych.
Nasze Oczekiwania:
- wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w obszarze mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnym,
- minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
- dobra znajomość SolidWorks lub Creo,
- doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w obszarze automatyzacji przemysłowej,
- dobra znajomość rysunku technicznego,
- znajomość układów pneumatycznych,
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Auto/Mechanical
Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.