Senior Mechanical Designer

Aplikuj teraz »

Data: 7 paź 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 78344

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

Do naszego działu R&D poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za projektowanie maszyn, urządzeń oraz rozwiązań wspierających automatyzację produkcji. To stanowisko dla kogoś, kto lubi tworzyć nowe koncepcje, dopracowywać detale techniczne i obserwować, jak projekt przechodzi od modelu 3D do rzeczywistego wdrożenia.

Jakie Będą Twoje Zadania:

  • projektowanie maszyn, urządzeń oraz elementów zautomatyzowanych linii produkcyjnych,
  • opracowywanie prototypów nowych rozwiązań konstrukcyjnych w obszarze automatyzacji i wyposażenia produkcyjnego,
  • tworzenie dokumentacji technicznej 2D i 3D w programach SolidWorks i Creo,
  • prowadzenie prac konstrukcyjnych w ramach działu R&D – od etapu koncepcji po dopracowanie rozwiązania do wdrożenia,
  • współpraca z produkcją, wewnętrznymi działami inżynieryjnymi oraz dostawcami przy uruchamianiu nowych rozwiązań,
  • dobór komponentów, urządzeń i rozwiązań technicznych do realizowanych projektów,
  • rozwiązywanie problemów technicznych związanych z konstrukcją, wykonaniem, jakością, kosztami i bezpieczeństwem,
  • przygotowywanie, aktualizowanie oraz nadzorowanie dokumentacji technicznej,
  • prezentowanie postępów i wyników prac projektowych podczas wewnętrznych spotkań projektowych.

Nasze Oczekiwania:

  • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane w obszarze mechaniki i budowy maszyn lub pokrewnym,
  • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
  • dobra znajomość SolidWorks lub Creo,
  • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w obszarze automatyzacji przemysłowej,
  • dobra znajomość rysunku technicznego,
  • znajomość układów pneumatycznych,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

 

godnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »