Senior Technology Project Leader (m/f) Optical Connectivity Solutions
Aplikuj teraz »Data: 27 mar 2026
Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010
Firma: Corning
Numer rekrutacji: 72904
Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach.
Dołącz do nas.
Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.
Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.
W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.
Dokonaj przełomu razem z nami.
Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.
JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:
- Kontrola i odpowiedzialność za zakres, harmonogram, budżet, jakość oraz postęp projektów
- Zrozumienie potrzeb klienta i zapewnianie spójności i współpracy między wszystkimi funkcjami w organizacji
- Ustalanie i zapewnienie zakresu projektów oraz skuteczne reagowanie na zmiany i odpowiednią komunikację o ich wpływie
- Nadzór nad projektem technicznym produktu i procesu oraz identyfikacja niezgodności z wymaganiami
- Zrozumienie zasad produkcji i dostosowuje rozwiązania w celu zapewnienia długoterminowej rentowności
- Analiza ryzyka i proaktywne planowanie ograniczania ryzyka w celu zminimalizowania wpływu na harmonogram i realizację projektu
- Budżetowanie projektu i kontrola wydatków na zakładanym poziomie
- Aktywne zarządzanie zasobami (ludzi, sprzętu, materiałów) w celu osiągnięcia kamieni milowych i rozliczanie z ich realizacji
- Raportowanie wyników i wspieranie decyzji
NASZE OCZEKIWANIA:
- Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika, automatyka, przetwórstwo tworzyw, elektronika)
- Min 5 lat w dziale rozwoju produktu lub pokrewnym
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego i polskiego
- Umiejętność dostosowania stylu komunikacji do różnych odbiorców
- Umiejętność prowadzenia, angażowania, budowania zespołu i motywującej atmosfery
- Zdolność do stawiania granic i prowadzenia efektywnych rozmów
- Umiejętność podejmowania szybkich decyzji pod presją
- Mile widziane certyfikaty związane z zarządzaniem projektami
Praca, która kształtuje życie.
Corning oferuje Ci pełen pakiet.
- Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
- Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa, wszyscy wygrywamy.
- W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
- Nasze świadczenia zdrowotne obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
- Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy.
Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.