Specjalistka / Specjalista ds. Employer Brandingu (EMEA)

Aplikuj teraz »

Data: 24 mar 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 74028

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

ZAKRES STANOWISKA:

Celem stanowiska jest współtworzenie i rozwijanie wizerunku Corning jako atrakcyjnego pracodawcy na rynku pracy - poprzez planowanie i realizację działań employer brandingowych, współpracę z biznesem, HR oraz partnerami zewnętrznymi, a także wsparcie rekrutacji poprzez zwiększanie rozpoznawalności marki pracodawcy i budowanie zaangażowania kandydatów w regionie EMEA.

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Planowanie i realizacja działań Employer Branding wspierających rekrutacje, cele HR i biznesowe
  • Promocja ogłoszeń we współpracy z TA i biznesem (LinkedIn, lokalne kanały, wydarzenia)
  • Organizacja eventów rekrutacyjnych i EB (targi, dni otwarte, współpraca z uczelniami)
  • Tworzenie treści i materiałów EB we współpracy z zespołem komunikacji, grafikami lub agencjami marketingowymi
  • Koordynacja materiałów promocyjnych i dbałość o ich spójność wizualną oraz komunikacyjną
  • Monitorowanie efektywności działań i rekomendowanie usprawnień
  • Współpraca z dostawcami zewnętrznymi oraz wsparcie komunikacji wewnętrznej w obszarze EB

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, nowe media, psychologia, socjologia lub pokrewne)
  • Doświadczenie w employer brandingu, komunikacji lub marketingu rekrutacyjnym
  • Praktyczne doświadczenie w realizacji kampanii EB i organizacji eventów
  • Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego (min. B2)
  • Umiejętność tworzenia angażujących treści i współpracy z różnymi interesariuszami
  • Znajomość narzędzi, wskaźników i standardów EB oraz social media
  • Samodzielność, dobra organizacja pracy

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »