Specjalistka/Specjalista ds. Środowiska

Aplikuj teraz »

Data: 27 wrz 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 76234

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment komunikacji optycznej niedawno przeprofilował swoją działalność z produkcji światłowodów, kabli, sprzętu i wyposażenia na dostarczanie innowacyjnych kompleksowych rozwiązań optycznych dla branży telekomunikacyjnej. Segment ten podzielony został na dwie podstawowe grupy produktów: sieci operatorów i sieci firm. Grupa produktów w ramach sieci operatorów obejmuje przede wszystkim produkty i rozwiązania dla infrastruktury komunikacyjnej na bazie technologii optycznych pod kątem przesyłania obrazu, danych i głosu. Grupa produktów w ramach sieci firm obejmuje przede wszystkim sieci komunikacyjne na bazie technologii optycznych sprzedawanych przedsiębiorstwom, jednostkom rządowym i osobom prywatnym.

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

  • Analiza wymagań prawnych, korporacyjnych i klienta z zakresu ochrony środowiska oraz przekazywanie wytycznych ich praktycznego wdrożenia
  • Sporządzanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska (raporty, sprawozdania do urzędów, ewidencja odpadów, itp.)
  • Sporządzanie wymaganych prawnie: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń
  • Nadzór nad wypełnianiem wytycznych decyzji środowiskowych
  • Opiniowanie wprowadzanych środków chemicznych i nadzór nad obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia REACH i CLP
  • Uczestnictwo w wewnętrznych i zewnętrznych audytach (m.in. klienta, jednostki certyfikującej ISO 14001)
  • Opiniowanie i uzgadnianie zagadnień środowiskowo-inwestycyjnych w dokumentacji dla zadań inwestycyjno-modernizacyjnych
  • Organizowanie i uczestnictwo w akcjach podnoszących świadomość pracowników oraz wydarzeniach korporacyjnych
  • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska

NASZE OCZEKIWANIA:

  • Wykształcenie wyższe kierunkowego (preferowane: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, chemia)
  • Doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
  • Minimum 7-letnie doświadczenie w pracy w obszarze ochrony środowiska
  • Znajomość aktualnych wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska dla firmy produkcyjnej
  • Doskonała organizacja pracy własnej, terminowość, dokładność, sumienność i samodzielność w działaniu
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego i polskiego
  • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

 

Praca, która kształtuje życie. 

Corning oferuje Ci pełen pakiet. 

 

  • Twoje dobre samopoczucie jest naszym priorytetem. Nasz pakiet wynagrodzeń i świadczeń wspiera Twoje zdrowie i dobre samopoczucie, cele finansowe i karierę od pierwszego dnia.
  • Firmowe premie i długoterminowe nagrody są dostosowane do kluczowych wyników biznesowych i gwarantują, że zostaniesz nagrodzony, gdy firma osiąga sukcesy. Gdy Corning wygrywa,  wszyscy wygrywamy.
  • W ramach naszego zaangażowania w Twoje dobro finansowe oferujemy świadczenie emerytalne, które rośnie wraz z Twoją karierą.
  • Nasze świadczenia zdrowotne  obejmują opiekę medyczną, kartę Multisport, opłacane przez firmę ubezpieczenie na życie, płatny urlop oraz Program Wsparcia Pracowników, który wspiera Ciebie i Twoją rodzinę.
  • Otrzymywanie wynagrodzenia za naszą pracę jest ważne, ale poczucie docenienia i uznania motywuje nas znacznie bardziej. Dlatego firma Corning oferuje program uznania, aby świętować sukcesy i nagradzać współpracowników, którzy wnoszą wyjątkowy wkład w działalność firmy. 

 

Corning zobowiązuje się do zapewnienia równych szans zatrudnienia i rozpatruje wnioski o odpowiednie udogodnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby z niepełnosprawnościami lub posiadające głębokie przekonania religijne mogą zwrócić się z prośbą o odpowiednie udogodnienia, aby móc uczestniczyć w procesie aplikacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, wykonywać podstawowe obowiązki służbowe lub uzyskać dostęp do innych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Aby złożyć wniosek o odpowiednie udogodnienia związane z niepełnosprawnością lub religią, prosimy o kontakt pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »