Specjalistka/Specjalista ds. Planowania

Aplikuj teraz »

Data: 23 lut 2026

Lokalizacja: Strykow, Lodzkie, PL, 95-010

Firma: Corning

Numer rekrutacji: 73535

 

Firma zbudowana na przełomowych dokonaniach. 
Dołącz do nas.

 

Corning jest jednym z wiodących światowych innowatorów w dziedzinie szkła, ceramiki i materiałoznawstwa. Od głębin oceanu po najdalsze zakątki kosmosu, nasze technologie przesuwają granice tego, co możliwe.    

 

Jak to robimy? Dzięki naszym ludziom. Przełamują ograniczenia i oczekiwania - nie tylko podczas swojej pracy, ale każdego dnia. Pomagają naszej firmie i światu iść naprzód.   

 

W Corning istnieją nieskończone możliwości wpływania na rzeczywistość. Możesz pomóc w łączeniu tego, co niepołączone, napędzać przyszłość motoryzacji, przekształcać domową rozrywkę i zapewniać dostawę leków ratujących życie. I wiele więcej.   

 

Dokonaj przełomu razem z nami. 

 

Segment materiałów specjalnych prowadzi produkcję ponad 150 receptur szkła (w tym fluorkowego) oraz ceramiki pod kątem różnych potrzeb klientów. W efekcie segment ten funkcjonuje na wielu rynkach handlowych i przemysłowych w takich obszarach jak: optyka i podzespoły wyświetlaczy, elementy półprzewodnikowe w optyce, aeronautyka i obronność, astronomia, wyroby okulistyczne, podzespoły telekomunikacyjne oraz osłony szklane zoptymalizowane pod kątem przenośnych urządzeń wyświetlających.

 

 

JAKIE BĘDĄ TWOJE ZADANIA:

 

  • Tworzenie harmonogramów produkcyjnych i scenariuszy planistycznych z uwzględnieniem efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów produkcyjnych (maszyn, ludzi, komponentów) oraz egzekucja ich wykonania
  • Przyjmowanie, tworzenie, śledzenie wykonania zleceń produkcyjnych w oparciu o zamówienia Klientów
  • Monitorowanie i analiza wskaźników KPI oraz dostarczanie założonych celów
  • Współpraca z Regional Supply Chain Management przy optymalizacji zapasów i przepływu materiałów, rekomendowanie rozwiązań wspierających strategię Supply Chain Management
  • Współpraca z różnymi zespołami firmy (produkcyjny, inżynieryjny, obsługi klienta) w zakresie dostarczania solucji do wykonania planu produkcyjnego dla zamówień klientów
  • Zapewnienie dostępności wyrobów gotowych zgodnie z oczekiwaniami klienta, optymalizowanie wydajności produkcji oraz poziomu zapasów
  • Zarządzanie zapasami komponentów oraz współpraca z dostawcami
  • Realizowanie uzgodnionych strategii planistycznych, udział w projektach optymalizacji procesów
  • Definiowanie i egzekwowanie akcji korygujących wraz z odpowiednimi działami fabryki
  • Proaktywna postawa przy informowaniu obsługi klienta o odstępstwach od harmonogramu produkcji

NASZE OCZEKIWANIA:

 

  • Wykształcenie wyższe (preferowane: zarządzanie produkcją, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, matematyka)
  • 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku
  • Dobra znajomości języka angielskiego i polskiego
  • Umiejętność zarządzania projektami i znajomość systemu SAP (mile widziane)
  • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, dotrzymywanie ustalonych terminów oraz proaktywne podejście
  • Rozumienie zmieniających się potrzeb biznesowych i elastyczne dostosowywanie zadań w wymaganym czasie, nastawienia na klienta i osiąganie założonych celów

 

Firma zabrania jakichkolwiek form dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wiek, religię, narodowość, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, niepełnosprawność, status weterana bądź dowolną inną chronioną prawem cechę osoby.

 

Zapewnimy osobom niepełnosprawnym odpowiednie udogodnienia umożliwiające udział w procesie rekrutacyjnym lub rozmowie kwalifikacyjnej, pełnienie podstawowych funkcji zawodowych oraz otrzymywanie innych korzyści i przywilejów związanych z zatrudnieniem. W celu zgłoszenia prośby o zakwaterowanie, skontaktuj się z nami pod adresem accommodations@corning.com.

Aplikuj teraz »